Menu  Rechercher

Pieds ajustables 80.0 mm M12 Noir

Référence Essentra :

10336786

Référence du fabricant:

1254556

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 11,2343 €
250 + 11,0048 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

561,72 €

50 x 11,2343 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Diamètre base 80.0 mm
Matière de la base Nylon
Type de l'embase Pivot en plastique
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Capacité de charge 900.0 kg
Matière complète du filetage Acier
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter