Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
116 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Matière du filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,5801 € - 0,5801 € 20049 En stock
M8
Rigid
Gris
PP
0,4829 € - 0,6448 € 1136 En stock
M8
Rigid
Gris
PP ; acier
0,925 € - 0,925 € 4392 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
0,9053 € - 1,2094 € 330 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
0,6054 € - 0,8096 € 3995 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,5801 € - 0,5801 € 3848 En stock
M8
Rigid
Gris
PP ; acier
0,5125 € - 0,5125 € 229 En stock
M6
Rigid
Gris
PP ; acier
1,6333 € - 4,914 € 280 En stock
M10
Rigid
Métal
Noir
PP
0,4379 € - 0,4379 € 3063 En stock
M16 x 25
Noir
Nylon
1,6051 € - 1,6051 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
0,7983 € - 0,9335 € Demander le délai de livraison ici
M30
Rugged;Durable;Heavy Duty
Noir
Nylon
2,4218 € - 5,204 € Demander le délai de livraison ici
M30
Plastique rigide
Noir
Nylon
0,5998 € - 0,5998 € Demander le délai de livraison ici
M12
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
0,5561 € - 0,6519 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Acier
Noir
PP ; acier
0,4998 € - 0,666 € 4385 En stock
M10
Rigid
Gris
PP
0,6125 € - 0,6125 € 5900 En stock
M8
Rigid
Gris
PP ; acier
0,4998 € - 0,666 € 4195 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
1,7037 € - 1,7037 € 5074 En stock
M10
Rigid
Acier
Gris
PP ; acier
0,7969 € - 1,063 € 3897 En stock
M10
Rigid
Gris
PP ; acier
1,0349 € - 1,377 € 3593 En stock
M12
Rigid
Gris
PP
  • sur 6
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303573

Gamme de prix
0,5801 € - 0,5801 €

Niveaux de stock
20049 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 25.0 mm Gris

10303610

Gamme de prix
0,6448 € - 0,4829 €

Niveaux de stock
1136 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303658

Gamme de prix
0,925 € - 0,925 €

Niveaux de stock
4392 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303528

Gamme de prix
1,2094 € - 0,9053 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303696

Gamme de prix
0,8096 € - 0,6054 €

Niveaux de stock
3995 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303566

Gamme de prix
0,5801 € - 0,5801 €

Niveaux de stock
3848 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M6 20.0 mm Gris

10303603

Gamme de prix
0,5125 € - 0,5125 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds ajustables 48.0 mm M10 40.0 mm Noir

10351482

Gamme de prix
4,914 € - 1,6333 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable pour tube M16 x 25 Noir

10257661

Gamme de prix
0,4379 € - 0,4379 €

Niveaux de stock
3063 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 25
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 40.0 mm Noir

10257562

Gamme de prix
1,6051 € - 1,6051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pieds de nivellement montage à goujon 45.0 mm M30 30.0 mm Noir

10257623

Gamme de prix
0,9335 € - 0,7983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M30
  • Diamètre base
    45.0 mm
  • Type de l'embase
    Rugged;Durable;Heavy Duty
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable pour tube 60.0 mm M30 30.0 mm Noir

10376904

Gamme de prix
5,204 € - 2,4218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M30
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de montage
    Goujon fileté en plastique
Pieds ajustables 38.0 mm M12 30.0 mm Noir

10257746

Gamme de prix
0,5998 € - 0,5998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 50.0 mm Noir

10257715

Gamme de prix
0,6519 € - 0,5561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303542

Gamme de prix
0,666 € - 0,4998 €

Niveaux de stock
4385 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303474

Gamme de prix
0,6125 € - 0,6125 €

Niveaux de stock
5900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303511

Gamme de prix
0,666 € - 0,4998 €

Niveaux de stock
4195 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 100.0 mm Gris

10303665

Gamme de prix
1,7037 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
5074 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303580

Gamme de prix
1,063 € - 0,7969 €

Niveaux de stock
3897 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 70.0 mm Gris

10303627

Gamme de prix
1,377 € - 1,0349 €

Niveaux de stock
3593 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Type de l'embase
    Rigid
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Compatible aux filetages normalisés
    Filetages métriques