Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
0,9236 € - 1,8303 € 5520 En stock
M10
Hexagonal
Noir
55.0 mm
27.0 mm
0,7434 € - 1,4725 € 880 En stock
M10
Hexagonal
Noir
45.0 mm
17.0 mm
0,7997 € - 1,4577 € 900 En stock
M10
Hexagonal
Noir
35.0 mm
27.0 mm
0,4717 € - 0,9343 € Demander le délai de livraison ici
M6
Hexagonal
Noir
55.0 mm
20.0 mm
0,9673 € - 1,916 € 75 En stock
M10
Hexagonal
Noir
45.0 mm
30.0 mm
0,6688 € - 1,6558 € 2020 En stock
M10
Hexagonal
Noir
15.0 mm
30.0 mm
0,7518 € - 1,4902 € 875 En stock
M10
Hexagonal
Noir
55.0 mm
17.0 mm
1,5347 € - 3,0455 € 720 En stock
M10
Hexagonal
Noir
105.0 mm
27.0 mm
0,666 € - 1,3187 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
35.0 mm
25.0 mm
3,0554 € - 3,0554 € 380 En stock
M6
Hexagonal
Noir
18.0 mm
36.0 mm
2,5344 € - 3,1539 € 936 En stock
M8
Hexagonal
Noir
18.0 mm
36.0 mm
3,2666 € - 3,2666 € 4657 En stock
M8
Hexagonal
Noir
38.0 mm
36.0 mm
0,5223 € - 1,0349 € 4400 En stock
M8
Hexagonal
Noir
25.0 mm
17.0 mm
0,4857 € - 0,6068 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
25.0 mm
20.0 mm
0,7209 € - 0,8997 € 189 En stock
M10
Hexagonal
Noir
45.0 mm
25.0 mm
1,0137 € - 2,0077 € 1001 En stock
M10
Hexagonal
Noir
75.0 mm
27.0 mm
0,4533 € - 0,8988 € 5200 En stock
M8
Hexagonal
Noir
15.0 mm
17.0 mm
0,6505 € - 1,5139 € Demander le délai de livraison ici
M10
Hexagonal
Noir
25.0 mm
25.0 mm
0,5491 € - 1,0881 € 880 En stock
M8
Hexagonal
Noir
35.0 mm
17.0 mm
0,5533 € - 1,097 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
15.0 mm
25.0 mm
  • sur 5
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 55.0 mm Noir

10290798

Gamme de prix
1,8303 € - 0,9236 €

Niveaux de stock
5520 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 45.0 mm Noir

10290538

Gamme de prix
1,4725 € - 0,7434 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 35.0 mm Noir

10290774

Gamme de prix
1,4577 € - 0,7997 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 20.0 mm M6 55.0 mm Noir

10290620

Gamme de prix
0,9343 € - 0,4717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 30.0 mm M10 45.0 mm Noir

10290927

Gamme de prix
1,916 € - 0,9673 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 30.0 mm M10 15.0 mm Noir

10290897

Gamme de prix
1,6558 € - 0,6688 €

Niveaux de stock
2020 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 55.0 mm Noir

10290545

Gamme de prix
1,4902 € - 0,7518 €

Niveaux de stock
875 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
27.0 mm Pieds de nivellement montage à goujon M10 105.0 mm

10290828

Gamme de prix
3,0455 € - 1,5347 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    105.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 35.0 mm Noir

10290699

Gamme de prix
1,3187 € - 0,666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M6 18.0 mm Caoutchouc

10291597

Gamme de prix
3,0554 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M8 38.0 mm Caoutchouc

10291610

Gamme de prix
3,1539 € - 2,5344 €

Niveaux de stock
936 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M8 18.0 mm Caoutchouc

10291627

Gamme de prix
3,2666 € - 3,2666 €

Niveaux de stock
4657 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 25.0 mm Noir

10290491

Gamme de prix
1,0349 € - 0,5223 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 20.0 mm M8 25.0 mm Noir

10290644

Gamme de prix
0,6068 € - 0,4857 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 45.0 mm Noir

10290743

Gamme de prix
0,8997 € - 0,7209 €

Niveaux de stock
189 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 75.0 mm Noir

10290811

Gamme de prix
2,0077 € - 1,0137 €

Niveaux de stock
1001 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    75.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 15.0 mm Noir

10290484

Gamme de prix
0,8988 € - 0,4533 €

Niveaux de stock
5200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 25.0 mm Noir

10290729

Gamme de prix
1,5139 € - 0,6505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M8 35.0 mm Noir

10290507

Gamme de prix
1,0881 € - 0,5491 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 15.0 mm Noir

10290675

Gamme de prix
1,097 € - 0,5533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal