Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
51,6043 € - 54,4767 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
112.0 mm
1,0687 € - 1,8835 € 27 En stock
M10
Hexagonal
Noir
65.0 mm
27.0 mm
37,2142 € - 39,284 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
151.0 mm
72,3587 € - 74,7101 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
151.0 mm
101,8006 € - 105,1376 € Demander le délai de livraison ici
M24
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
151.0 mm
40,3119 € - 42,5507 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
151.0 mm
30,8077 € - 32,5114 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
112.0 mm
92,0007 € - 94,9998 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
151.0 mm
33,0464 € - 34,8769 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
112.0 mm
28,7942 € - 30,3993 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
112.0 mm
35,8343 € - 37,8197 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
112.0 mm
56,2367 € - 59,3485 € 2 En stock
M16
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
112.0 mm
33,2154 € - 35,0318 € 2 En stock
M16
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
151.0 mm
111,6146 € - 115,2473 € Demander le délai de livraison ici
M24
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
151.0 mm
71,1477 € - 73,471 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
112.0 mm
65,9944 € - 69,6552 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
151.0 mm
3,0554 € - 3,0554 € Demander le délai de livraison ici
M6
Hexagonal
Noir
18.0 mm
36.0 mm
2,5203 € - 3,1539 € 6202 En stock
M6
Hexagonal
Noir
38.0 mm
36.0 mm
2,5344 € - 3,1539 € 1036 En stock
M8
Hexagonal
Noir
18.0 mm
36.0 mm
3,5764 € - 3,5764 € 250 En stock
M10
Hexagonal
Noir
38.0 mm
36.0 mm
  • sur 5
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 150.0 mm Noir

10193068

Gamme de prix
54,4767 € - 51,6043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 65.0 mm Noir

10290804

Gamme de prix
1,8835 € - 1,0687 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 150.0 mm Noir

10193020

Gamme de prix
39,284 € - 37,2142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 200.0 mm Noir

10193112

Gamme de prix
74,7101 € - 72,3587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M24 150.0 mm Noir

10193143

Gamme de prix
105,1376 € - 101,8006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 200.0 mm Noir

10193037

Gamme de prix
42,5507 € - 40,3119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 200.0 mm Noir

10192979

Gamme de prix
32,5114 € - 30,8077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 200.0 mm Noir

10193136

Gamme de prix
94,9998 € - 92,0007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M20 150.0 mm Noir

10192986

Gamme de prix
34,8769 € - 33,0464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 150.0 mm Noir

10192962

Gamme de prix
30,3993 € - 28,7942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M20 200.0 mm Noir

10192993

Gamme de prix
37,8197 € - 35,8343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 200.0 mm Noir

10193075

Gamme de prix
59,3485 € - 56,2367 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 150.0 mm Noir

10193006

Gamme de prix
35,0318 € - 33,2154 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M24 200.0 mm Noir

10193150

Gamme de prix
115,2473 € - 111,6146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M20 150.0 mm Noir

10193082

Gamme de prix
73,471 € - 71,1477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 150.0 mm Noir

10193105

Gamme de prix
69,6552 € - 65,9944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M6 18.0 mm Caoutchouc

10291597

Gamme de prix
3,0554 € - 3,0554 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M6 38.0 mm Caoutchouc

10291603

Gamme de prix
3,1539 € - 2,5203 €

Niveaux de stock
6202 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M8 38.0 mm Caoutchouc

10291610

Gamme de prix
3,1539 € - 2,5344 €

Niveaux de stock
1036 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M10 18.0 mm Caoutchouc

10292044

Gamme de prix
3,5764 € - 3,5764 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    38.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc