Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
1,3657 € - 3,223 € 220 En stock
M10
Hexagonal
Noir
145.0 mm
17.0 mm
2,6471 € - 3,3229 € 177 En stock
M10
Hexagonal
Noir
18.0 mm
36.0 mm
0,5744 € - 1,4222 € Demander le délai de livraison ici
M8
Hexagonal
Noir
45.0 mm
25.0 mm
0,6547 € - 1,6233 € 700 En stock
M10
Hexagonal
Noir
35.0 mm
25.0 mm
44,1417 € - 46,6058 € Demander le délai de livraison ici
M24
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
151.0 mm
77,2727 € - 79,7931 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
112.0 mm
48,6193 € - 51,3368 € 8 En stock
M24
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
151.0 mm
85,8617 € - 88,6496 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
151.0 mm
35,0318 € - 36,9889 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
200.0 mm
151.0 mm
71,1477 € - 73,471 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
112.0 mm
65,9944 € - 69,6552 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
151.0 mm
33,2154 € - 35,0318 € 2 En stock
M16
Asymmetrical
Noir
150.0 mm
151.0 mm
27,1118 € - 53,7104 € 3 En stock
M10
40.0 mm
25,2209 € - 33,6374 € Demander le délai de livraison ici
M12
60.0 mm
91,2163 € - 96,0216 € Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
114,0204 € - 114,0204 € Demander le délai de livraison ici
M16
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
117,4297 € - 123,6251 € Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
1,3781 € - 1,3781 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Noir
60.0 mm
46.0 mm
49,2247 € - 54,6879 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 100
124.0 mm
1,2807 € - 1,2807 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Noir
40.0 mm
46.0 mm
  • sur 5
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 145.0 mm Noir

10290583

Gamme de prix
3,223 € - 1,3657 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    145.0 mm
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pieds ajustables Octogonal 36.0 mm M10 38.0 mm Caoutchouc

10291634

Gamme de prix
3,3229 € - 2,6471 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    36.0 mm
  • Longueur de goujon
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Matière de la base
    Caoutchouc
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M8 45.0 mm Noir

10290705

Gamme de prix
1,4222 € - 0,5744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable hexagonal 25.0 mm M10 35.0 mm Noir

10290736

Gamme de prix
1,6233 € - 0,6547 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PEBD
  • Type de l'embase
    Hexagonal
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M24 150.0 mm Noir

10193044

Gamme de prix
46,6058 € - 44,1417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M20 200.0 mm Noir

10193099

Gamme de prix
79,7931 € - 77,2727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M24 200.0 mm Noir

10193051

Gamme de prix
51,3368 € - 48,6193 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 150.0 mm Noir

10193129

Gamme de prix
88,6496 € - 85,8617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 200.0 mm Noir

10193013

Gamme de prix
36,9889 € - 35,0318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M20 150.0 mm Noir

10193082

Gamme de prix
73,471 € - 71,1477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    112.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 150.0 mm Noir

10193105

Gamme de prix
69,6552 € - 65,9944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 150.0 mm Noir

10193006

Gamme de prix
35,0318 € - 33,2154 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    151.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
Pied ajustable non articulé 40.0 mm M10

10300343

Gamme de prix
53,7104 € - 27,1118 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Longueur de goujon
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pied ajustable non articulé 60.0 mm M12

10300381

Gamme de prix
33,6374 € - 25,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Longueur de goujon
    125.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274798

Gamme de prix
96,0216 € - 91,2163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274743

Gamme de prix
114,0204 € - 114,0204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M20 100.0 mm Noir

10274781

Gamme de prix
123,6251 € - 117,4297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 46.0 mm M10 60.0 mm Noir

10255223

Gamme de prix
1,3781 € - 1,3781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M20 x 100

10274705

Gamme de prix
54,6879 € - 49,2247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 100
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 46.0 mm M10 40.0 mm Noir

10255216

Gamme de prix
1,2807 € - 1,2807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid