Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de l'embase | Couleur | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3781 € - 1,3781 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Rigid
|
Noir
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 27,8367 € - 30,9062 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Rigid
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 27,8367 € - 30,9062 € | 72 En stock |
M20
|
Rigid
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 85,8335 € - 90,3392 € | 8 En stock |
M16
|
Rigid
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 91,2163 € - 96,0216 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Rigid
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 49,2247 € - 54,6879 € | Demander le délai de livraison ici |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 114,0204 € - 114,0204 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
Rigid
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 117,4297 € - 123,6251 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Rigid
|
Noir
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 51,3508 € - 57,0393 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
Rigid
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 131,7494 € - 138,6628 € | 8 En stock |
M16
|
Rigid
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 117,4297 € - 123,6251 € | 10 En stock |
M20
|
Rigid
|
Noir
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
| 22,0363 € - 58,1888 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 63,3225 € - 63,3225 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 27,1118 € - 53,7104 € | 3 En stock |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 25,2209 € - 33,6374 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2807 € - 1,2807 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
Rigid
|
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 47,0704 € - 52,2942 € | 11 En stock |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 2,6471 € - 3,3229 € | 177 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,3657 € - 3,223 € | 220 En stock |
M10
|
Hexagonal
|
Noir
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,5744 € - 1,4222 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
Hexagonal
|
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer