Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
10300336 23,2021 € - 45,9778 € Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
29,5287 € - 29,5287 € 20 En stock
M12
50.0 mm
85,8335 € - 90,3392 € 8 En stock
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
91,2163 € - 96,0216 € Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
51,3508 € - 57,0393 € 6 En stock
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
51,3508 € - 57,0393 € Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
131,7494 € - 138,6628 € 8 En stock
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
123.0 mm
27,8367 € - 30,9062 € Demander le délai de livraison ici
M16
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
117,4297 € - 123,6251 € Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
67,4624 € - 89,9225 € Demander le délai de livraison ici
M24
200.0 mm
120.0 mm
33,9786 € - 33,9786 € 41 En stock
M12
50.0 mm
68,1705 € - 90,8893 € 8 En stock
M20
120.0 mm
27,8367 € - 30,9062 € 72 En stock
M20
Rigid
Noir
150.0 mm
124.0 mm
81,2997 € - 85,5942 € 34 En stock
M16
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
100,1109 € - 105,3911 € Demander le délai de livraison ici
M20
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
1,3781 € - 1,3781 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Noir
60.0 mm
46.0 mm
1,2807 € - 1,2807 € Demander le délai de livraison ici
M10
Rigid
Noir
40.0 mm
46.0 mm
47,0704 € - 52,2942 € 11 En stock
M16 x 100
124.0 mm
49,2247 € - 54,6879 € Demander le délai de livraison ici
M20 x 100
124.0 mm
114,0204 € - 114,0204 € Demander le délai de livraison ici
M16
Rigid
Noir
100.0 mm
123.0 mm
  • sur 5
Pied ajustable non articulé 40.0 mm M8

10300336

Gamme de prix
45,9778 € - 23,2021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Longueur de goujon
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M12

10300374

Gamme de prix
29,5287 € - 29,5287 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur de goujon
    75.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274750

Gamme de prix
90,3392 € - 85,8335 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274798

Gamme de prix
96,0216 € - 91,2163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274682

Gamme de prix
57,0393 € - 51,3508 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274729

Gamme de prix
57,0393 € - 51,3508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274767

Gamme de prix
138,6628 € - 131,7494 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274675

Gamme de prix
30,9062 € - 27,8367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M20 100.0 mm Noir

10274781

Gamme de prix
123,6251 € - 117,4297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pied ajustable profil bas 120.0 mm M24 200.0 mm

10300329

Gamme de prix
89,9225 € - 67,4624 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur filetage
    200.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M12

10300367

Gamme de prix
33,9786 € - 33,9786 €

Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur de goujon
    50.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pied ajustable non articulé 120.0 mm M20

10300404

Gamme de prix
90,8893 € - 68,1705 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Longueur de goujon
    200.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inox 303
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274712

Gamme de prix
30,9062 € - 27,8367 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274736

Gamme de prix
85,5942 € - 81,2997 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 123.0 mm M20 100.0 mm Noir

10274774

Gamme de prix
105,3911 € - 100,1109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 46.0 mm M10 60.0 mm Noir

10255223

Gamme de prix
1,3781 € - 1,3781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 46.0 mm M10 40.0 mm Noir

10255216

Gamme de prix
1,2807 € - 1,2807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    46.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 124.0 mm M16 x 100

10274668

Gamme de prix
52,2942 € - 47,0704 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 100
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 124.0 mm M20 x 100

10274705

Gamme de prix
54,6879 € - 49,2247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20 x 100
  • Diamètre base
    124.0 mm
  • Code produit
    7326909890
Pieds ajustables 123.0 mm M16 100.0 mm Noir

10274743

Gamme de prix
114,0204 € - 114,0204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    123.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Rigid