Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
2,5766 € - 5,2801 € Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,0503 € - 4,1114 € 446 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,591 € - 4,8013 € 2880 En stock
M8
60.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
3,9988 € - 6,1671 € 90 En stock
M8
100.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,7037 € - 5,1533 € 1060 En stock
M10
50.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
4,9703 € - 7,012 € 160 En stock
M10
90.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,1602 € - 4,5056 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
2,1683 € - 5,266 € Demander le délai de livraison ici
M8
70.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
3,4074 € - 3,4074 € 34 En stock
M6
39.6 mm
Élastomère thermoplastique ; polypropylène ; acier inoxydable
47.6 mm
0,6026 € - 0,6026 € 17967 En stock
M8
25.0 mm
0,4618 € - 0,4618 € 11675 En stock
M6
25.0 mm
1,232 € - 1,2573 € 1405 En stock
M10
44.0 mm
0,7673 € - 3,0131 € 795 En stock
M6
50.0 mm
Polypropylène
50.0 mm
1,3742 € - 5,3927 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
Polypropylène
35.0 mm
0,8631 € - 1,709 € 780 En stock
M10
65.0 mm
Nylon ; acier
17.0 mm
0,9152 € - 3,5904 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
1,1531 € - 4,5197 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Polypropylène
25.0 mm
0,7535 € - 0,9349 € 598 En stock
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
1,3446 € - 4,0551 € 3 En stock
M8
50.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
0,8021 € - 0,8021 € Demander le délai de livraison ici
M8
90.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 48.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351628

Gamme de prix
5,2801 € - 2,5766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 16.0 mm Noir

10351352

Gamme de prix
4,1114 € - 1,0503 €

Niveaux de stock
446 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 60.0 mm Noir

10351406

Gamme de prix
4,8013 € - 1,591 €

Niveaux de stock
2880 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10351444

Gamme de prix
6,1671 € - 3,9988 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 50.0 mm Noir

10351499

Gamme de prix
5,1533 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351536

Gamme de prix
7,012 € - 4,9703 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 30.0 mm Noir

10351574

Gamme de prix
4,5056 € - 1,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 70.0 mm Noir

10351611

Gamme de prix
5,266 € - 2,1683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 47.6 mm M6 39.6 mm Noir

10110638

Gamme de prix
3,4074 € - 3,4074 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    47.6 mm
  • Longueur filetage
    39.6 mm
  • Type de l'embase
    Metal Swivel
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 Noir

10286791

Gamme de prix
0,6026 € - 0,6026 €

Niveaux de stock
17967 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M6 Noir

10286784

Gamme de prix
0,4618 € - 0,4618 €

Niveaux de stock
11675 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable profil bas 44.0 mm M10 Noir

10294086

Gamme de prix
1,2573 € - 1,232 €

Niveaux de stock
1405 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    44.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M6 50.0 mm Noir

10324813

Gamme de prix
3,0131 € - 0,7673 €

Niveaux de stock
795 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 35.0 mm Noir

10324905

Gamme de prix
5,3927 € - 1,3742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable hexagonal 17.0 mm M10 65.0 mm Noir

10290552

Gamme de prix
1,709 € - 0,8631 €

Niveaux de stock
780 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Hauteur de la base
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324844

Gamme de prix
3,5904 € - 0,9152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10324875

Gamme de prix
4,5197 € - 1,1531 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PE;PA
  • Type de l'embase
    Low Profile
Pied ajustable pour tube 38.0 mm M22 25.0 mm Noir

10182666

Gamme de prix
0,9349 € - 0,7535 €

Niveaux de stock
598 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M22
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PA
Pieds ajustables 48.0 mm M8 50.0 mm Noir

10351598

Gamme de prix
4,0551 € - 1,3446 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 90.0 mm Noir

10351635

Gamme de prix
0,8021 € - 0,8021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid