Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7673 € - 3,0131 € | 795 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1531 € - 4,5197 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9152 € - 3,5904 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3742 € - 5,3927 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylène
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 1,709 € | 780 En stock |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon ; acier
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,5206 € - 4,5901 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,4634 € - 6,8993 € | 2953 En stock |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1081 € - 4,3085 € | 1246 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,1402 € - 5,2238 € | 640 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3995 € - 4,224 € | 1170 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,8163 € - 5,5054 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,5757 € - 7,8849 € | 154 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,232 € - 3,7172 € | 259 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,5766 € - 5,2801 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3136 € - 3,9706 € | 920 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,591 € - 4,8013 € | 41 En stock |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,8999 € - 6,9134 € | 100 En stock |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3531 € - 4,1114 € | 644 En stock |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,3091 € - 5,618 € | 268 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,0503 € - 4,1114 € | 446 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer