Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1531 € - 4,5197 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9152 € - 3,5904 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7673 € - 3,0131 € | 795 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3742 € - 5,3927 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylène
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9701 € - 3,8016 € | 470 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,6814 € - 2,6893 € | 192 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6026 € - 0,6026 € | 17967 En stock |
M8
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,635 € - 1,5671 € | 7350 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE basse densité ; nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7535 € - 0,9349 € | 598 En stock |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4561 € - 0,5668 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4618 € - 0,4618 € | 11675 En stock |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5206 € - 4,5901 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,4358 € - 5,9137 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1095 € - 4,3085 € | 530 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3446 € - 4,0551 € | 3 En stock |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8021 € - 0,8021 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6896 € - 5,1111 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7429 € - 0,7429 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropylène
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4502 € - 4,4071 € | 554 En stock |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,5479 € - 7,0401 € | 240 En stock |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer