Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1278 € - 4,4071 € | 2672 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6896 € - 5,1111 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7535 € - 0,9349 € | 598 En stock |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,0551 € - 6,2798 € | 140 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropylène
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,232 € - 1,2573 € | 1405 En stock |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,4463 € - 0,4463 € | 10000 En stock |
M8
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 1,709 € | 780 En stock |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon ; acier
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7237 € - 2,8442 € | 717 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2953 € - 5,0829 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8631 € - 3,3933 € | 430 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9701 € - 3,8016 € | 470 En stock |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropylène
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 0,6814 € - 2,6893 € | 192 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1531 € - 4,5197 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7673 € - 3,0131 € | 675 En stock |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropylène
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9152 € - 3,5904 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3742 € - 5,3927 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylène
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0264 € - 4,0269 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropylène
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8138 € - 3,1962 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropylène
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 4,8013 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropylène
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer