Menu  Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
4,8999 € - 6,9134 € 100 En stock
M10
90.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,1672 € - 4,5479 € 241 En stock
M8
40.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
0,8264 € - 0,8264 € 540 En stock
M8
80.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,408 € - 4,2663 € 537 En stock
M10
20.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
2,4358 € - 5,9137 € Demander le délai de livraison ici
M10
70.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,1095 € - 4,3085 € 530 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
1,7037 € - 5,1815 € 370 En stock
M10
60.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
5,5054 € - 7,7864 € 75 En stock
M10
100.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,2432 € - 3,7453 € 4032 En stock
M8
50.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
0,7429 € - 0,7429 € Demander le délai de livraison ici
M8
90.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,3531 € - 4,1114 € 644 En stock
M10
30.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
2,3091 € - 5,618 € 218 En stock
M10
70.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,0503 € - 4,1114 € 246 En stock
M8
16.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,591 € - 4,8013 € 2880 En stock
M8
60.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
3,9988 € - 6,1671 € 90 En stock
M8
100.0 mm
Polypropylène
38.0 mm
1,3446 € - 4,0551 € 3 En stock
M8
50.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
0,8021 € - 0,8021 € Demander le délai de livraison ici
M8
90.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
0,4618 € - 0,4618 € 8675 En stock
M6
25.0 mm
1,4502 € - 4,4071 € 554 En stock
M10
30.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
4,5479 € - 7,0401 € 240 En stock
M10
80.0 mm
Polypropylène
48.0 mm
  • sur 3
Pieds ajustables 38.0 mm M10 90.0 mm Noir

10351338

Gamme de prix
6,9134 € - 4,8999 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10351383

Gamme de prix
4,5479 € - 1,1672 €

Niveaux de stock
241 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 80.0 mm Noir

10351420

Gamme de prix
0,8264 € - 0,8264 €

Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 20.0 mm Noir

10351468

Gamme de prix
4,2663 € - 1,408 €

Niveaux de stock
537 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10351512

Gamme de prix
5,9137 € - 2,4358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 16.0 mm Noir

10351550

Gamme de prix
4,3085 € - 1,1095 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 60.0 mm Noir

10351307

Gamme de prix
5,1815 € - 1,7037 €

Niveaux de stock
370 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 100.0 mm Noir

10351345

Gamme de prix
7,7864 € - 5,5054 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 50.0 mm Noir

10351390

Gamme de prix
3,7453 € - 1,2432 €

Niveaux de stock
4032 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 90.0 mm Noir

10351437

Gamme de prix
0,7429 € - 0,7429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351277

Gamme de prix
4,1114 € - 1,3531 €

Niveaux de stock
644 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M10 70.0 mm Noir

10351314

Gamme de prix
5,618 € - 2,3091 €

Niveaux de stock
218 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 16.0 mm Noir

10351352

Gamme de prix
4,1114 € - 1,0503 €

Niveaux de stock
246 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 60.0 mm Noir

10351406

Gamme de prix
4,8013 € - 1,591 €

Niveaux de stock
2880 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10351444

Gamme de prix
6,1671 € - 3,9988 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 50.0 mm Noir

10351598

Gamme de prix
4,0551 € - 1,3446 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M8 90.0 mm Noir

10351635

Gamme de prix
0,8021 € - 0,8021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M6 Noir

10286784

Gamme de prix
0,4618 € - 0,4618 €

Niveaux de stock
8675 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pieds ajustables 48.0 mm M10 30.0 mm Noir

10351475

Gamme de prix
4,4071 € - 1,4502 €

Niveaux de stock
554 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid
Pieds ajustables 48.0 mm M10 80.0 mm Noir

10351529

Gamme de prix
7,0401 € - 4,5479 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Rigid