Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Type de montage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0616 € - 4,1396 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
|
||
| 0,849 € - 0,849 € | 2208 En stock |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,818 € - 0,818 € | 7692 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9278 € - 0,9278 € | 19530 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7645 € - 0,7645 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,9571 € - 1,9571 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2235 € - 1,4362 € | 17 En stock |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3953 € - 1,3953 € | 1813 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8941 € - 0,8941 € | 10203 En stock |
M8
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7448 € - 0,7448 € | 7500 En stock |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8096 € - 0,8096 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7318 € - 1,929 € | 4500 En stock |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1799 € - 1,1799 € | 2471 En stock |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8867 € - 2,0979 € | 7150 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,6333 € | 6750 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9546 € - 0,9546 € | 4604 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0954 € - 1,0954 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1799 € - 1,1799 € | 3003 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,6189 € - 2,6189 € | 8195 En stock |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,295 € - 2,5485 € | 2850 En stock |
M12
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer