Menu  Rechercher

Pieds - Ajustables orientables

En stock

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
3,7172 € - 3,7172 € 5544 En stock
M8
38.0 mm
3,0836 € - 3,0836 € Demander le délai de livraison ici
M8
38.0 mm
3,872 € - 3,872 € 5100 En stock
M10
47.5 mm
2,9427 € - 2,9427 € 19162 En stock
M8
25.0 mm
3,5904 € - 3,5904 € 4799 En stock
M8
32.0 mm
3,52 € - 3,52 € 73 En stock
M8
25.0 mm
3,52 € - 3,52 € 4190 En stock
M10
25.0 mm
3,1962 € - 3,1962 € Demander le délai de livraison ici
M8
47.5 mm
2,985 € - 2,985 € 13000 En stock
M8
32.0 mm
3,872 € - 3,872 € 3011 En stock
M8
47.5 mm
3,7172 € - 3,7172 € 3897 En stock
M10
38.0 mm
4,1677 € - 4,1677 € 2910 En stock
M10
47.5 mm
4,0128 € - 4,0128 € 990 En stock
M10
38.0 mm
4,3649 € - 4,3649 € 9743 En stock
M10
38.0 mm
3,5904 € - 3,5904 € 3400 En stock
M10
32.0 mm
4,4775 € - 4,4775 € 36974 En stock
M10
47.5 mm
3,9002 € - 3,9002 € 13781 En stock
M10
32.0 mm
4,1677 € - 4,1677 € 14534 En stock
M10
32.0 mm
2,0416 € - 5,1449 € 19200 En stock
M6
32.5 mm
3,8298 € - 3,8298 € 2120 En stock
M10
25.0 mm
  • sur 2
Pied ajustable orientable 38.0 mm M8 Noir

10186817

Gamme de prix
3,7172 € - 3,7172 €

Niveaux de stock
5544 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M8 Noir

10186855

Gamme de prix
3,0836 € - 3,0836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186909

Gamme de prix
3,872 € - 3,872 €

Niveaux de stock
5100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M8 Noir

10186831

Gamme de prix
2,9427 € - 2,9427 €

Niveaux de stock
19162 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M8 Noir

10186800

Gamme de prix
3,5904 € - 3,5904 €

Niveaux de stock
4799 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M8 Noir

10186794

Gamme de prix
3,52 € - 3,52 €

Niveaux de stock
73 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 15.0 mm Noir

10186879

Gamme de prix
3,52 € - 3,52 €

Niveaux de stock
4190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M8 Noir

10186862

Gamme de prix
3,1962 € - 3,1962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M8 Noir

10186848

Gamme de prix
2,985 € - 2,985 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M8 Noir

10186824

Gamme de prix
3,872 € - 3,872 €

Niveaux de stock
3011 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 Noir

10186893

Gamme de prix
3,7172 € - 3,7172 €

Niveaux de stock
3897 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186947

Gamme de prix
4,1677 € - 4,1677 €

Niveaux de stock
2910 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 Noir

10186930

Gamme de prix
4,0128 € - 4,0128 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 Noir

10186978

Gamme de prix
4,3649 € - 4,3649 €

Niveaux de stock
9743 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 Noir

10186886

Gamme de prix
3,5904 € - 3,5904 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 47.5 mm M10 Noir

10186985

Gamme de prix
4,4775 € - 4,4775 €

Niveaux de stock
36974 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 Noir

10186923

Gamme de prix
3,9002 € - 3,9002 €

Niveaux de stock
13781 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.0 mm M10 Noir

10186961

Gamme de prix
4,1677 € - 4,1677 €

Niveaux de stock
14534 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    32.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 32.5 mm M6 Noir

10252543

Gamme de prix
5,1449 € - 2,0416 €

Niveaux de stock
19200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    32.5 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène
Pied ajustable orientable 25.0 mm M10 Noir

10186916

Gamme de prix
3,8298 € - 3,8298 €

Niveaux de stock
2120 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète du filetage
    Acier au carbone
  • Matière complète de la base
    Polypropylène