Menu  Rechercher

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
69 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
65,863 € - 83,5632 € Demander le délai de livraison ici
M20
Swivel
Chromé
92.0 mm
Inox ; caoutchouc nitrile
100.0 mm
93,6758 € - 104,0827 € Demander le délai de livraison ici
M16
Swivel
Chromé
92.0 mm
Acier inoxydable
75.0 mm
33,0288 € - 36,6987 € Demander le délai de livraison ici
M12
Plain
Naturel
Acier inoxydable
55.0 mm
55,7825 € - 61,9806 € Demander le délai de livraison ici
M20
Plain
Naturel
Acier inoxydable
100.0 mm
19,365 € - 21,5166 € 24 En stock
M8
Plain
Naturel
Acier inoxydable
38.0 mm
20,5699 € - 22,8554 € 12 En stock
M10
Plain
Naturel
Acier inoxydable
38.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 7 En stock
M12
Plain
Naturel
Acier inoxydable
55.0 mm
51,352 € - 57,0578 € Demander le délai de livraison ici
M16
Plain
Naturel
Acier inoxydable
70.0 mm
103,1579 € - 121,5792 € 1 En stock
M12
Swivel
Chromé
92.0 mm
Acier inoxydable
55.0 mm
64,5342 € - 86,0238 € 26 En stock
M16
Swivel
Chromé
92.0 mm
Inox ; caoutchouc nitrile
75.0 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 En stock
M12
Plain
Naturel
Acier inoxydable
55.0 mm
50,987 € - 56,6523 € Demander le délai de livraison ici
M16
Plain
Naturel
Acier inoxydable
70.0 mm
41,2958 € - 45,8842 € Demander le délai de livraison ici
M20
Plain
Naturel
Inox ; acier doux
100.0 mm
60,558 € - 80,7187 € 2 En stock
M12
Swivel
Chromé
92.0 mm
Acier inoxydable
50.0 mm
39,378 € - 43,7534 € Demander le délai de livraison ici
M16
Plain
Naturel
Acier inoxydable
70.0 mm
37,8876 € - 42,0974 € Demander le délai de livraison ici
M16
Plain
Naturel
Inox ; acier doux
70.0 mm
122,6643 € - 136,2984 € Demander le délai de livraison ici
M20
Swivel
Chromé
92.0 mm
Acier inoxydable
100.0 mm
35,5015 € - 70,3331 € 1 En stock
M10
Swivel
Chromé
75.0 mm
Acier inoxydable
50.0 mm
124,2348 € - 138,0553 € Demander le délai de livraison ici
M24
Swivel
Chromé
200.0 mm
Acier inoxydable
120.0 mm
47,5996 € - 47,5996 € Demander le délai de livraison ici
M16
150.0 mm
Acier doux
80.0 mm
  • sur 4
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 92.0 mm Chromé

10300206

Gamme de prix
83,5632 € - 65,863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable hygiénique 75.0 mm M16 92.0 mm Chromé

10300169

Gamme de prix
104,0827 € - 93,6758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    75.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Naturel

10253335

Gamme de prix
36,6987 € - 33,0288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
Pied ajustable large 100.0 mm M20 Naturel

10253373

Gamme de prix
61,9806 € - 55,7825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    3000.0 kg
Pied ajustable large 38.0 mm M8 Naturel

10253298

Gamme de prix
21,5166 € - 19,365 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    450.0 kg
Pied ajustable large 38.0 mm M10 Naturel

10253304

Gamme de prix
22,8554 € - 20,5699 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    600.0 kg
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Naturel

10253328

Gamme de prix
35,9101 € - 32,3191 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Naturel

10253366

Gamme de prix
57,0578 € - 51,352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
Pied ajustable hygiénique 55.0 mm M12 92.0 mm Chromé

10300152

Gamme de prix
121,5792 € - 103,1579 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable hygiénique 75.0 mm M16 92.0 mm Chromé

10300190

Gamme de prix
86,0238 € - 64,5342 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    75.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable large 55.0 mm M12 Naturel

10253311

Gamme de prix
34,7189 € - 31,247 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    55.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    1500.0 kg
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Naturel

10253359

Gamme de prix
56,6523 € - 50,987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
Pied ajustable large 100.0 mm M20 Naturel

10253397

Gamme de prix
45,8842 € - 41,2958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    3000.0 kg
Pied ajustable hygiénique 50.0 mm M12 92.0 mm Chromé

10300183

Gamme de prix
80,7187 € - 60,558 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Naturel

10253342

Gamme de prix
43,7534 € - 39,378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
Pied ajustable large 70.0 mm M16 Naturel

10253380

Gamme de prix
42,0974 € - 37,8876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    70.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Type de l'embase
    Plain
  • Capacité de charge
    2000.0 kg
Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 92.0 mm Chromé

10300176

Gamme de prix
136,2984 € - 122,6643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Diamètre base
    100.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    92.0 mm
Pied ajustable profil bas 50.0 mm M10 75.0 mm Chromé

10300220

Gamme de prix
70,3331 € - 35,5015 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    75.0 mm
Pied ajustable profil bas 120.0 mm M24 200.0 mm Chromé

10300268

Gamme de prix
138,0553 € - 124,2348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Diamètre base
    120.0 mm
  • Couleur
    Chromé
  • Type de l'embase
    Swivel
  • Longueur filetage
    200.0 mm
Pied ajustable profil bas 80.0 mm M16 150.0 mm

10300305

Gamme de prix
47,5996 € - 47,5996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Diamètre base
    80.0 mm
  • Longueur filetage
    150.0 mm
  • Hauteur totale
    181.0 mm
  • Capacité de charge
    1750.0 kg