Menu  Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,0363 € - 0,0363 € 561722 En stock
Naturel
Rond
Polyéthylène haute densité
0,7011 € - 0,7011 € 5515 En stock
Noir
Caoutchouc néoprène
0,7138 € - 0,7138 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Caoutchouc néoprène
0,4238 € - 0,4632 € 1015 En stock
Noir
Caoutchouc néoprène
0,6899 € - 0,6899 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Elastomère thermoplastique
0,3895 € - 0,4808 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Elastomère thermoplastique
1,7318 € - 1,7318 € 3405 En stock
Noir
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
40.0 mm
2,0557 € - 2,0557 € 14 En stock
Noir
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
60.0 mm
10172070 0,3041 € - 0,328 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Caoutchouc néoprène
2,2528 € - 2,2528 € 853 En stock
Noir
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
50.0 mm
0,1577 € - 0,2886 € 59 En stock
Blanc
Rond
7.5 mm
Polychlorure de vinyle
15.0 mm
0,2323 € - 0,4252 € 14480 En stock
Blanc
Rond
12.5 mm
Polychlorure de vinyle
25.0 mm
0,2914 € - 0,5308 € 75 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,2323 € - 0,4252 € 32240 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,4139 € - 0,6688 € 12218 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,2224 € - 0,6179 € Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
0,1661 € - 0,4583 € Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
0,6265 € - 0,6265 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
8.0 mm
Polyéthylène basse densité
19.0 mm
0,0688 € - 0,1617 € 4900 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,1689 € - 0,3097 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
Rond
10.0 mm
Polychlorure de vinyle
20.0 mm
  • sur 3
Rondelle spéciale 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturel

10186787

Gamme de prix
0,0363 € - 0,0363 €

Niveaux de stock
561722 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    PEHD
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Type de montage
    Goujon
Pied à visser Néoprène

10172063

Gamme de prix
0,7011 € - 0,7011 €

Niveaux de stock
5515 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Code produit
    4016999790
Pied à visser Néoprène (Ø) (H)

10172056

Gamme de prix
0,7138 € - 0,7138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    4016999790
Pied à visser Néoprène

10172049

Gamme de prix
0,4632 € - 0,4238 €

Niveaux de stock
1015 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    4016999790
Pieds-rivets 0.201 in Noir

10154700

Gamme de prix
0,6899 € - 0,6899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Elastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Type de montage
    Drive Screw
  • Type
    1
Pieds-rivets 0.201 in Noir

10154724

Gamme de prix
0,4808 € - 0,3895 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Elastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Type de montage
    Drive Screw
  • Type
    1
Pied à visser 40.0 mm M4 ABS Noir

10149065

Gamme de prix
1,7318 € - 1,7318 €

Niveaux de stock
3405 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 60.0 mm M4 ABS Noir

10149072

Gamme de prix
2,0557 € - 2,0557 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser Néoprène

10172070

Gamme de prix
0,328 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 50.0 mm M4 ABS Noir

10149089

Gamme de prix
2,2528 € - 2,2528 €

Niveaux de stock
853 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 15.0 mm (Ø) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Gamme de prix
0,2886 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 25.0 mm (Ø) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Gamme de prix
0,4252 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
14480 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118993

Gamme de prix
0,5308 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    23.0 mm
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118467

Gamme de prix
0,4252 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
32240 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    12.5 mm
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10119006

Gamme de prix
0,6688 € - 0,4139 €

Niveaux de stock
12218 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Pied à visser TPE/TPV

10089910

Gamme de prix
0,6179 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10089958

Gamme de prix
0,4583 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 19.0 mm 8.0 mm Caoutchouc naturel

10252482

Gamme de prix
0,6265 € - 0,6265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc naturel
  • Matière de la base
    Caoutchouc naturel
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 9.5 mm 17.5 mm PELD - PIR

10104293

Gamme de prix
0,1617 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Gamme de prix
0,3097 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle