Menu  Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
10172070 0,3099 € - 0,3343 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Caoutchouc néoprène
0,7145 € - 0,7145 € 15615 En stock
Noir
Caoutchouc néoprène
0,7274 € - 0,7274 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Caoutchouc néoprène
Demander le délai de livraison ici
Noir
Elastomère thermoplastique
Demander le délai de livraison ici
Noir
Elastomère thermoplastique
2,0947 € - 2,0947 € 14 En stock
Noir
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
60.0 mm
1,7647 € - 1,7647 € 3305 En stock
Noir
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
40.0 mm
2,2956 € - 2,2956 € 653 En stock
Noir
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
50.0 mm
0,4318 € - 0,472 € 6015 En stock
Noir
Caoutchouc néoprène
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Rond
10.0 mm
Polychlorure de vinyle
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
1838 En stock
Blanc
Rond
15.0 mm
Polychlorure de vinyle
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
7500 En stock
Noir
TPE/TPV
28000 En stock
Noir
TPE/TPV
Demander le délai de livraison ici
Noir
Polychlorure de vinyle
6450 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,0715 € - 0,1976 € 6000 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
3900 En stock
Noir
TPE/TPV
22220 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
  • sur 3
Pied à visser Néoprène

10172070

Gamme de prix
0,3343 € - 0,3099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser Néoprène

10172063

Gamme de prix
0,7145 € - 0,7145 €

Niveaux de stock
15615 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Code produit
    4016999790
Pied à visser Néoprène (Ø) (H)

10172056

Gamme de prix
0,7274 € - 0,7274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    4016999790
Pieds-rivets 0.201 in Noir

10154724


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Elastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Type de montage
    Drive Screw
  • Type
    1
Pieds-rivets 0.201 in Noir

10154700


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Elastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Elastomère thermoplastique
  • Type de montage
    Drive Screw
  • Type
    1
Pied à visser 60.0 mm M4 ABS Noir

10149072

Gamme de prix
2,0947 € - 2,0947 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Diamètre base
    60.0 mm
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser 40.0 mm M4 ABS Noir

10149065

Gamme de prix
1,7647 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
3305 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Diamètre base
    40.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 50.0 mm M4 ABS Noir

10149089

Gamme de prix
2,2956 € - 2,2956 €

Niveaux de stock
653 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser Néoprène

10172049

Gamme de prix
0,472 € - 0,4318 €

Niveaux de stock
6015 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène
  • Type
    1
  • Code produit
    4016999790
Pied à visser 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (H) PVC

10118436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser TPE/TPV

10089910


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser 30.0 mm (Ø) 15.0 mm (H) PVC

10118474


Niveaux de stock
1838 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 30.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    TPE
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Pied à visser TPE/TPV

10089927


Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser TPE/TPV

10089965


Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser PVC (Ø) (H)

10118443


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118481


Niveaux de stock
6450 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Pied à visser 9.5 mm 16.4 mm PELD - PIR

10085035

Gamme de prix
0,1976 € - 0,0715 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10089934


Niveaux de stock
3900 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118429


Niveaux de stock
22220 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    7.5 mm