Menu  Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
3500 En stock
Noir
TPE/TPV
0,3845 € - 0,8828 € 4050 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,1057 € - 0,2744 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Polyéthylène basse densité
0,07 € - 0,1825 € 7000 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
Demander le délai de livraison ici
Noir
Polychlorure de vinyle
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Rond
7.5 mm
Polychlorure de vinyle
15.0 mm
14480 En stock
Blanc
Rond
12.5 mm
Polychlorure de vinyle
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Rond
10.0 mm
Polychlorure de vinyle
20.0 mm
1838 En stock
Blanc
Rond
15.0 mm
Polychlorure de vinyle
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
25.0 mm
TPE/TPV
30.5 mm
7500 En stock
Noir
TPE/TPV
28000 En stock
Noir
TPE/TPV
0,4246 € - 1,0395 € 10275 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,1606 € - 0,3826 € 2400 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
800 En stock
Noir
TPE/TPV
Demander le délai de livraison ici
Noir
Polychlorure de vinyle
Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
22220 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
30240 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
6450 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
  • sur 3
Pied à visser TPE/TPV

10090015


Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser PEBD

10268889

Gamme de prix
0,8828 € - 0,3845 €

Niveaux de stock
4050 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 15.9 mm 19.0 mm PELD - PIR

10104330

Gamme de prix
0,2744 € - 0,1057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser 7.1 mm 15.9 mm PELD - PIR

10105252

Gamme de prix
0,1825 € - 0,07 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser PVC (Ø) (H)

10118443


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Pied à visser 15.0 mm (Ø) 7.5 mm (H) PVC

10118412


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 25.0 mm (Ø) 12.5 mm (H) PVC

10118450


Niveaux de stock
14480 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 20.0 mm (Ø) 10.0 mm (H) PVC

10118436


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 30.0 mm (Ø) 15.0 mm (H) PVC

10118474


Niveaux de stock
1838 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 30.5 mm (Ø) 25.0 mm (H) TPE/TPV

10119013


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Élastomère thermoplastique
  • Matière de la base
    TPE
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
Pied à visser TPE/TPV

10089927


Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser TPE/TPV

10089965


Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser PEBD

10268988

Gamme de prix
1,0395 € - 0,4246 €

Niveaux de stock
10275 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser 18.2 mm 18.5 mm PELD - PIR

10104347

Gamme de prix
0,3826 € - 0,1606 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10089941


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118993


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    23.0 mm
Pied à visser TPE/TPV

10089873


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118429


Niveaux de stock
22220 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118467


Niveaux de stock
30240 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    12.5 mm
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118481


Niveaux de stock
6450 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    15.0 mm