Menu  Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser

En stock

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Forme de base Hauteur de la base Matière complète Diamètre base Ajouter au panier
0,2323 € - 0,4252 € 14480 En stock
Blanc
Rond
12.5 mm
Polychlorure de vinyle
25.0 mm
0,1577 € - 0,2886 € 59 En stock
Blanc
Rond
7.5 mm
Polychlorure de vinyle
15.0 mm
0,2914 € - 0,5308 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Polychlorure de vinyle
0,3463 € - 0,958 € 800 En stock
Noir
TPE/TPV
0,3238 € - 0,7835 € Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
0,1577 € - 0,3755 € 2400 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,1689 € - 0,3097 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Polychlorure de vinyle
0,2224 € - 0,6179 € Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
0,2492 € - 0,6889 € 7500 En stock
Noir
TPE/TPV
0,1703 € - 0,4671 € 28000 En stock
Noir
TPE/TPV
0,3801 € - 0,8406 € 9550 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,6265 € - 0,6265 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Rond
8.0 mm
Polyéthylène basse densité
19.0 mm
0,1506 € - 0,3548 € 2400 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,0688 € - 0,1617 € 4200 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,0687 € - 0,1791 € 6000 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,1037 € - 0,2693 € 8000 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,3773 € - 0,8663 € 5550 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
0,1577 € - 0,2886 € 24320 En stock
Noir
Polychlorure de vinyle
0,1661 € - 0,4583 € Demander le délai de livraison ici
Noir
TPE/TPV
0,4167 € - 1,0201 € 10275 En stock
Noir
Polyéthylène basse densité
  • sur 3
Pied à visser 25.0 mm (Ø) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Gamme de prix
0,4252 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
14480 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser 15.0 mm (Ø) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Gamme de prix
0,2886 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Matière de la base
    PVC
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118993

Gamme de prix
0,5308 € - 0,2914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    23.0 mm
Pied à visser TPE/TPV

10089941

Gamme de prix
0,958 € - 0,3463 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10089873

Gamme de prix
0,7835 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser 18.2 mm 18.5 mm PELD - PIR

10104347

Gamme de prix
0,3755 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser PVC (Ø) (H)

10118443

Gamme de prix
0,3097 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    10.0 mm
Pied à visser TPE/TPV

10089910

Gamme de prix
0,6179 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser TPE/TPV

10089927

Gamme de prix
0,6889 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser TPE/TPV

10089965

Gamme de prix
0,4671 € - 0,1703 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118481

Gamme de prix
0,8406 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
9550 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Pied à visser 19.0 mm 8.0 mm Caoutchouc naturel

10252482

Gamme de prix
0,6265 € - 0,6265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc naturel
  • Matière de la base
    Caoutchouc naturel
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Pied à visser 25.4 mm 22.2 mm PELD - PIR

10104316

Gamme de prix
0,3548 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
2400 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser 9.5 mm 17.5 mm PELD - PIR

10104293

Gamme de prix
0,1617 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser 7.1 mm 15.9 mm PELD - PIR

10105252

Gamme de prix
0,1791 € - 0,0687 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926300090
Pied à visser 11.9 mm 19.8 mm PELD - PIR

10104552

Gamme de prix
0,2693 € - 0,1037 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser PEBD

10268889

Gamme de prix
0,8663 € - 0,3773 €

Niveaux de stock
5550 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser (Ø) (H) PVC

10118429

Gamme de prix
0,2886 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
24320 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Style de pied de butée
    À visser
  • Hauteur totale
    7.5 mm
Pied à visser TPE/TPV

10089958

Gamme de prix
0,4583 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    TPE/TPV
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Pied à visser PEBD

10268988

Gamme de prix
1,0201 € - 0,4167 €

Niveaux de stock
10275 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Code produit
    3926300090