Menu  Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser - Fileté

En stock

Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles..

Séries: SR5726

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de goujon Filetage Hauteur de la base Hauteur totale Diamètre base Ajouter au panier
5,5617 € - 11,0291 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,8562 € - 19,5153 € 22 En stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
6,4347 € - 12,744 € 90 En stock
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
15,5869 € - 30,8696 € 49 En stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
2,4781 € - 2,4781 € 2305 En stock
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
3,1258 € - 3,1258 € 850 En stock
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
3,2384 € - 3,2384 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
3,1539 € - 3,7031 € 206 En stock
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
7,899 € - 16,4993 € 421 En stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,2795 € - 14,4295 € 458 En stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,5464 € - 18,9239 € 441 En stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,0416 € - 2,0416 € 7114 En stock
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
2,1683 € - 2,7175 € 340 En stock
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
5,2097 € - 5,2097 € 211 En stock
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
3,3229 € - 3,3229 € 1134 En stock
38.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
4,1114 € - 4,1114 € 210 En stock
48.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
4,9421 € - 9,7872 € 210 En stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
4,562 € - 9,048 € 925 En stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,8004 € - 15,4644 € 750 En stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,3352 € - 18,4804 € 185 En stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
  • sur 2
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M10 25.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291283

Gamme de prix
11,0291 € - 5,5617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 70.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291320

Gamme de prix
19,5153 € - 9,8562 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M10 25.0 mm Caoutchouc

10291368

Gamme de prix
12,744 € - 6,4347 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 70.0 mm Caoutchouc

10291405

Gamme de prix
30,8696 € - 15,5869 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables 30.0 mm M8 38.0 mm Caoutchouc

10291443

Gamme de prix
2,4781 € - 2,4781 €

Niveaux de stock
2305 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    11.0 mm
  • Longueur de goujon
    38.0 mm
Pieds ajustables Rond 30.0 mm M12 48.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291481

Gamme de prix
3,1258 € - 3,1258 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    30.0 mm
Pieds ajustables 35.0 mm M8 18.0 mm Caoutchouc

10291528

Gamme de prix
3,2384 € - 3,2384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm
Pieds ajustables 35.0 mm M12 28.0 mm Caoutchouc

10291566

Gamme de prix
3,7031 € - 3,1539 €

Niveaux de stock
206 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm
  • Longueur de goujon
    28.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M10 50.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291290

Gamme de prix
16,4993 € - 7,899 €

Niveaux de stock
421 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M6 25.0 mm Caoutchouc

10291337

Gamme de prix
14,4295 € - 7,2795 €

Niveaux de stock
458 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M10 50.0 mm Caoutchouc

10291375

Gamme de prix
18,9239 € - 9,5464 €

Niveaux de stock
441 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables 30.0 mm M6 18.0 mm Caoutchouc

10291412

Gamme de prix
2,0416 € - 2,0416 €

Niveaux de stock
7114 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    11.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm
Pieds ajustables Rond 30.0 mm M10 28.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291450

Gamme de prix
2,7175 € - 2,1683 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    30.0 mm
Pieds ajustables Rond 30.0 mm M12 70.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291498

Gamme de prix
5,2097 € - 5,2097 €

Niveaux de stock
211 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    30.0 mm
Pieds ajustables 35.0 mm M8 38.0 mm Caoutchouc

10291535

Gamme de prix
3,3229 € - 3,3229 €

Niveaux de stock
1134 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm
  • Longueur de goujon
    38.0 mm
Pieds ajustables 35.0 mm M12 48.0 mm Caoutchouc

10291573

Gamme de prix
4,1114 € - 4,1114 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm
  • Longueur de goujon
    48.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M8 25.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291269

Gamme de prix
9,7872 € - 4,9421 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M6 25.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291252

Gamme de prix
9,048 € - 4,562 €

Niveaux de stock
925 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M8 50.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291276

Gamme de prix
15,4644 € - 7,8004 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 50.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291313

Gamme de prix
18,4804 € - 9,3352 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm