Menu  Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
0,6513 € - 0,6513 € 1750 En stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
1,5208 € - 1,5208 € 42450 En stock
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,8006 € - 0,8006 € 8550 En stock
M8
55.0 mm
25.0 mm
0,759 € - 0,759 € 15795 En stock
M8
40.0 mm
30.0 mm
0,8651 € - 0,8651 € 82875 En stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
0,9326 € - 0,9326 € 2700 En stock
M8
70.0 mm
30.0 mm
1,1119 € - 1,1119 € 16800 En stock
M10
55.0 mm
30.0 mm
0,736 € - 0,736 € 26700 En stock
M8
40.0 mm
25.0 mm
1,9082 € - 1,9082 € 3340 En stock
M8
100.0 mm
30.0 mm
0,7044 € - 0,7044 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,2454 € - 1,2454 € 16710 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
1,2468 € - 1,2468 € 9925 En stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,8522 € - 0,8522 € 2175 En stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,089 € - 1,2726 € 6170 En stock
M8
70.0 mm
48.0 mm
1,2841 € - 1,2841 € Demander le délai de livraison ici
M10
55.0 mm
48.0 mm
1,3156 € - 1,3156 € 6750 En stock
M12
40.0 mm
48.0 mm
0,6184 € - 0,6184 € 12000 En stock
M6
20.0 mm
25.0 mm
1,4218 € - 1,4218 € 3750 En stock
M12
55.0 mm
38.0 mm
0,911 € - 0,911 € 8851 En stock
M8
40.0 mm
48.0 mm
2,1378 € - 2,1378 € 1460 En stock
M10
100.0 mm
48.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259818

Gamme de prix
0,6513 € - 0,6513 €

Niveaux de stock
1750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259856

Gamme de prix
1,5208 € - 1,5208 €

Niveaux de stock
42450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259832

Gamme de prix
0,8006 € - 0,8006 €

Niveaux de stock
8550 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259870

Gamme de prix
0,759 € - 0,759 €

Niveaux de stock
15795 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259849

Gamme de prix
0,8651 € - 0,8651 €

Niveaux de stock
82875 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259894

Gamme de prix
0,9326 € - 0,9326 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 55.0 mm Noir

10259931

Gamme de prix
1,1119 € - 1,1119 €

Niveaux de stock
16800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259825

Gamme de prix
0,736 € - 0,736 €

Niveaux de stock
26700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259900

Gamme de prix
1,9082 € - 1,9082 €

Niveaux de stock
3340 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259863

Gamme de prix
0,7044 € - 0,7044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 55.0 mm Noir

10260036

Gamme de prix
1,2454 € - 1,2454 €

Niveaux de stock
16710 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 38.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260074

Gamme de prix
1,2468 € - 1,2468 €

Niveaux de stock
9925 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 48.0 mm M8 25.0 mm Noir

10260111

Gamme de prix
0,8522 € - 0,8522 €

Niveaux de stock
2175 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 48.0 mm M8 70.0 mm Noir

10260142

Gamme de prix
1,2726 € - 1,089 €

Niveaux de stock
6170 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 48.0 mm M10 55.0 mm Noir

10260180

Gamme de prix
1,2841 € - 1,2841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 48.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260227

Gamme de prix
1,3156 € - 1,3156 €

Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M6 20.0 mm Noir

10260265

Gamme de prix
0,6184 € - 0,6184 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 38.0 mm M12 55.0 mm Noir

10260081

Gamme de prix
1,4218 € - 1,4218 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10260128

Gamme de prix
0,911 € - 0,911 €

Niveaux de stock
8851 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10260203

Gamme de prix
2,1378 € - 2,1378 €

Niveaux de stock
1460 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP