Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2454 € - 1,2454 € | 14410 En stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2468 € - 1,2468 € | 4375 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8522 € - 0,8522 € | 2175 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,066 € - 2,066 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0429 € - 1,2875 € | 2900 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2568 € - 1,4778 € | 28740 En stock |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8006 € - 0,8006 € | 8300 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,759 € - 0,759 € | 17195 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,825 € - 0,825 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7647 € - 1,9656 € | 2270 En stock |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2023 € - 1,2023 € | 4700 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2267 € - 1,2267 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 1,5065 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9024 € - 0,9024 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,00 € - 1,00 € | 3153 En stock |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9986 € - 0,9986 € | 14 En stock |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,7561 € - 0,7561 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,7647 € - 1,7647 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5351 € - 0,5351 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm