Menu  Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
1,7647 € - 1,9656 € 2270 En stock
M10
100.0 mm
30.0 mm
1,2023 € - 1,2023 € 4900 En stock
M8
70.0 mm
38.0 mm
1,2454 € - 1,2454 € 14410 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
1,2468 € - 1,2468 € 4525 En stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
1,0429 € - 1,2875 € 2900 En stock
M10
70.0 mm
48.0 mm
1,2568 € - 1,4778 € 29140 En stock
M12
55.0 mm
48.0 mm
0,8407 € - 0,8407 € 10750 En stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,8651 € - 0,8651 € 82875 En stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
1,5208 € - 1,5208 € 42450 En stock
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,9326 € - 0,9326 € 2700 En stock
M8
70.0 mm
30.0 mm
0,9067 € - 0,9067 € 9250 En stock
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,8652 € - 2,066 € 6390 En stock
M10
100.0 mm
38.0 mm
1,1119 € - 1,1119 € 15700 En stock
M10
55.0 mm
30.0 mm
0,8336 € - 0,8336 € 8850 En stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,779 € - 0,779 € 17850 En stock
M8
25.0 mm
38.0 mm
0,736 € - 0,736 € 26700 En stock
M8
40.0 mm
25.0 mm
0,7044 € - 0,7044 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
30.0 mm
1,4347 € - 1,5926 € 41230 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,0316 € - 1,0316 € 3725 En stock
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,1162 € - 1,1162 € 4540 En stock
M10
40.0 mm
48.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 100.0 mm Noir

10259955

Gamme de prix
1,9656 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
2270 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259993

Gamme de prix
1,2023 € - 1,2023 €

Niveaux de stock
4900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 38.0 mm M10 55.0 mm Noir

10260036

Gamme de prix
1,2454 € - 1,2454 €

Niveaux de stock
14410 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 38.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260074

Gamme de prix
1,2468 € - 1,2468 €

Niveaux de stock
4525 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10260197

Gamme de prix
1,2875 € - 1,0429 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 55.0 mm Noir

10260234

Gamme de prix
1,4778 € - 1,2568 €

Niveaux de stock
29140 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259979

Gamme de prix
0,8407 € - 0,8407 €

Niveaux de stock
10750 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259849

Gamme de prix
0,8651 € - 0,8651 €

Niveaux de stock
82875 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259856

Gamme de prix
1,5208 € - 1,5208 €

Niveaux de stock
42450 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259894

Gamme de prix
0,9326 € - 0,9326 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 25.0 mm Noir

10260012

Gamme de prix
0,9067 € - 0,9067 €

Niveaux de stock
9250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 100.0 mm Noir

10260050

Gamme de prix
2,066 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
6390 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 55.0 mm Noir

10259931

Gamme de prix
1,1119 € - 1,1119 €

Niveaux de stock
15700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259887

Gamme de prix
0,8336 € - 0,8336 €

Niveaux de stock
8850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable orientable 38.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259962

Gamme de prix
0,779 € - 0,779 €

Niveaux de stock
17850 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259825

Gamme de prix
0,736 € - 0,736 €

Niveaux de stock
26700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259863

Gamme de prix
0,7044 € - 0,7044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 PP ; acier

10260098

Gamme de prix
1,5926 € - 1,4347 €

Niveaux de stock
41230 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 55.0 mm Noir

10260135

Gamme de prix
1,0316 € - 1,0316 €

Niveaux de stock
3725 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 40.0 mm Noir

10260173

Gamme de prix
1,1162 € - 1,1162 €

Niveaux de stock
4540 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP