Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8651 € - 0,8651 € | 82875 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5208 € - 1,5208 € | 42450 En stock |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9326 € - 0,9326 € | 2700 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8336 € - 0,8336 € | 10050 En stock |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5969 € - 2,5969 € | 470 En stock |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,089 € - 1,2726 € | 5070 En stock |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,066 € - 2,066 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0429 € - 1,2875 € | 2900 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2841 € - 1,2841 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,3156 € - 1,3156 € | 6750 En stock |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8522 € - 0,8522 € | 2175 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9455 € - 0,9455 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,779 € - 0,779 € | 17850 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,9943 € - 1,9943 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,9067 € - 0,9067 € | 10150 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4634 € - 1,4634 € | 12890 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,8407 € - 0,8407 € | 10750 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,1119 € - 1,1119 € | 15700 En stock |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5639 € - 1,5639 € | 8900 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm