Menu  Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
2,0979 € - 2,0979 € 8665 En stock
M10
100.0 mm
48.0 mm
2,3373 € - 2,6189 € 3100 En stock
M12
100.0 mm
48.0 mm
1,4784 € - 1,4784 € Demander le délai de livraison ici
M10
25.0 mm
0,5252 € - 0,5252 € Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,711 € - 0,8321 € 13 En stock
M10
48.0 mm
1,7318 € - 1,7318 € Demander le délai de livraison ici
M10
35.0 mm
0,6885 € - 0,6885 € Demander le délai de livraison ici
M8
80.0 mm
38.0 mm
0,9813 € - 0,9813 € 4203 En stock
M10
48.0 mm
0,8856 € - 0,8856 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
1,2038 € - 1,2038 € Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
0,9799 € - 0,9799 € 14 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
0,7842 € - 0,7842 € Demander le délai de livraison ici
M10
80.0 mm
38.0 mm
0,742 € - 0,742 € Demander le délai de livraison ici
M10
48.0 mm
0,6392 € - 0,6392 € 15289 En stock
M8
25.0 mm
25.0 mm
0,7223 € - 0,7223 € 20059 En stock
M8
40.0 mm
25.0 mm
1,4925 € - 1,4925 € 43500 En stock
M8
100.0 mm
25.0 mm
0,9152 € - 0,9152 € 4524 En stock
M8
70.0 mm
30.0 mm
0,849 € - 0,849 € 83083 En stock
M8
70.0 mm
25.0 mm
1,2221 € - 1,2221 € 15054 En stock
M10
55.0 mm
38.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 1535 En stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10260203

Gamme de prix
2,0979 € - 2,0979 €

Niveaux de stock
8665 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M12 100.0 mm Noir

10260258

Gamme de prix
2,6189 € - 2,3373 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M10 Noir

10256879

Gamme de prix
1,4784 € - 1,4784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10257807

Gamme de prix
0,5252 € - 0,5252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds ajustables 48.0 mm M10 Noir

10257999

Gamme de prix
0,8321 € - 0,711 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M10 Noir

10256848

Gamme de prix
1,7318 € - 1,7318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 80.0 mm Noir

10257814

Gamme de prix
0,6885 € - 0,6885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds ajustables 48.0 mm M10 Noir

10258002

Gamme de prix
0,9813 € - 0,9813 €

Niveaux de stock
4203 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable profil bas 25.0 mm M8 Noir

10256855

Gamme de prix
0,8856 € - 0,8856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Code produit
    7318190090
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable profil bas 35.0 mm M8 Noir

10256862

Gamme de prix
1,2038 € - 1,2038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 70.0 mm Noir

10257784

Gamme de prix
0,9799 € - 0,9799 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Swivel
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 80.0 mm Noir

10257777

Gamme de prix
0,7842 € - 0,7842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Swivel
Pieds ajustables 48.0 mm M10 Noir

10257982

Gamme de prix
0,742 € - 0,742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Code produit
    3926909790
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète du filetage
    Acier
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259818

Gamme de prix
0,6392 € - 0,6392 €

Niveaux de stock
15289 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259825

Gamme de prix
0,7223 € - 0,7223 €

Niveaux de stock
20059 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259856

Gamme de prix
1,4925 € - 1,4925 €

Niveaux de stock
43500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259894

Gamme de prix
0,9152 € - 0,9152 €

Niveaux de stock
4524 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 25.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259849

Gamme de prix
0,849 € - 0,849 €

Niveaux de stock
83083 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 55.0 mm Noir

10260036

Gamme de prix
1,2221 € - 1,2221 €

Niveaux de stock
15054 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260074

Gamme de prix
1,2235 € - 1,2235 €

Niveaux de stock
1535 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP