Menu  Rechercher

Pied à installation par pression

En stock

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Plage de diamètres de trou compatibles Diamètre base Ajouter au panier
0,0581 € - 0,0618 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
10.0 mm
2.2 - 4.5 mm
10.0 mm
0,2525 € - 0,2625 € 990 En stock
PVC
Noir
12.0 mm
9.8 - 12.7 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
3.5 mm
6.8 mm
12.7 mm
0,4189 € - 0,8557 € Demander le délai de livraison ici
PP
Noir
34.0 mm
50.0 mm
0,198 € - 0,3917 € 18900 En stock
PA
Naturel
3.96 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,2295 € - 0,4549 € 2070 En stock
PA
Naturel
9.65 mm
31.8 mm
31.75 mm
0,1249 € - 0,2476 € 37500 En stock
Nylon
Naturel
1.6 mm
3.2 mm
10.31 mm
0,111 € - 0,2199 € Demander le délai de livraison ici
PA
Naturel
1.6 mm
12.7 mm
2.7 mm
0,2238 € - 0,4552 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
Naturel
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,2195 € - 0,2826 € 196 En stock
PEBD
Gris
7.0 mm
4.7 mm
10.0 mm
0,1325 € - 0,2627 € 20900 En stock
PEBD
Noir
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
1,0029 € - 1,3709 € Demander le délai de livraison ici
Noir
20.0 mm
0,1378 € - 0,2732 € 14400 En stock
Nylon
Naturel
2.39 mm
6.6 mm
19.05 mm
0,0703 € - 0,1392 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
Naturel
3.18 mm
4.7 mm
12.7 mm
0,2137 € - 0,4248 € 26600 En stock
PA
Naturel
1.6 mm
3.9 - 4.2 mm
12.7 mm
10000 En stock
Noir
4.0 mm
11.1 - 13.3 mm
0,3328 € - 0,699 € 9750 En stock
Noir
25.0 - 6.0 mm
0,5375 € - 2,8021 € Demander le délai de livraison ici
Noir
20.0 mm
0,1822 € - 0,3615 € 19600 En stock
Nylon
Naturel
4.57 mm
8.1 mm
25.4 mm
0,111 € - 0,2627 € Demander le délai de livraison ici
Noir
8.1 mm
6.9 mm
  • sur 7
Pied à clipser 10.0 mm 10.0 mm PVC Noir

10316337

Gamme de prix
0,0618 € - 0,0581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    2.2 - 4.5 mm
  • Hauteur de la base
    10.0 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 15.0 mm 12.0 mm PVC Noir

10316283

Gamme de prix
0,2625 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.8 - 12.7 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm
  • Diamètre base
    15.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Pied sapin 12.7 mm 3.5 mm 0.268 in

10005958


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.8 mm
  • Hauteur de la base
    3.5 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Noir
Pied à installation par pression 50.0 mm 34.0 mm PA

10130063

Gamme de prix
0,8557 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    34.0 mm
  • Diamètre base
    50.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à emboîter
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Couleur
    Noir
Butée 25.4 mm 3.96 mm Nylon Naturel

10149904

Gamme de prix
0,3917 € - 0,198 €

Niveaux de stock
18900 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.4 mm
  • Hauteur de la base
    3.96 mm
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Butée 31.75 mm 9.65 mm Nylon Naturel

10149935

Gamme de prix
0,4549 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
2070 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    31.8 mm
  • Hauteur de la base
    9.65 mm
  • Diamètre base
    31.75 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Butée 10.31 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10149164

Gamme de prix
0,2476 € - 0,1249 €

Niveaux de stock
37500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 mm
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre base
    10.31 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Naturel
Butée 2.7 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10149843

Gamme de prix
0,2199 € - 0,111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre base
    2.7 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Butée 37.08 mm 4.57 mm Nylon Naturel

10149232

Gamme de prix
0,4552 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.7 mm
  • Hauteur de la base
    4.57 mm
  • Diamètre base
    37.08 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Naturel
Pied à encliqueter 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm PELD - PIR

10064931

Gamme de prix
0,2826 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.7 mm
  • Hauteur de la base
    7.0 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à encliqueter
  • Couleur
    Gris
Butée 12.7 mm 6.35 mm PEBD Noir

10149102

Gamme de prix
0,2627 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
20900 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Hauteur de la base
    6.35 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Noir
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155820

Gamme de prix
1,3709 € - 1,0029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée 19.05 mm 2.39 mm Nylon Naturel

10149218

Gamme de prix
0,2732 € - 0,1378 €

Niveaux de stock
14400 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.6 mm
  • Hauteur de la base
    2.39 mm
  • Diamètre base
    19.05 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Naturel
Butée 12.7 mm 3.18 mm Nylon Naturel

10149195

Gamme de prix
0,1392 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.7 mm
  • Hauteur de la base
    3.18 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Naturel
Pied à clipser 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm Nylon Naturel

10149775

Gamme de prix
0,4248 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
26600 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.9 - 4.2 mm
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à encliqueter
  • Couleur
    Naturel
Pied à encliqueter 4.0 mm 13.3 mm PVC

10090428


Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    11.1 - 13.3 mm
  • Hauteur de la base
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Embout 25.0 x 6.0 mm PVC Noir

10257197

Gamme de prix
0,699 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
9750 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 - 6.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155790

Gamme de prix
2,8021 € - 0,5375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée 25.4 mm 4.57 mm Nylon Naturel

10149225

Gamme de prix
0,3615 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
19600 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    8.1 mm
  • Hauteur de la base
    4.57 mm
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Naturel
Pied à encliqueter 8.1 mm 6.9 mm PVC

10085103

Gamme de prix
0,2627 € - 0,111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.9 mm
  • Hauteur de la base
    8.1 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090