Menu  Rechercher

Pied à installation par pression

En stock

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Plage de diamètres de trou compatibles Diamètre base Ajouter au panier
0,3744 € - 0,5604 € Demander le délai de livraison ici
Noir
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
30.0 mm
1,0029 € - 1,3709 € Demander le délai de livraison ici
Noir
20.0 mm
1,8652 € - 3,9169 € 8950 En stock
Noir
25.0 - 50.0 mm
0,2683 € - 0,4849 € Demander le délai de livraison ici
Noir
3.0 mm
5.0 mm
13.0 mm
2,353 € - 4,9413 € Demander le délai de livraison ici
Caoutchouc
Gris
51.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,2137 € - 0,4248 € 26600 En stock
PA
Naturel
1.6 mm
3.9 - 4.2 mm
12.7 mm
0,0988 € - 0,1958 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
Naturel
6.35 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,2109 € - 0,4188 € 4500 En stock
PEBD
Noir
4.57 mm
9.7 mm
37.08 mm
0,1397 € - 0,3284 € Demander le délai de livraison ici
Noir
3.2 mm
12.8 mm
0,541 € - 2,8563 € 1000 En stock
Noir
25.0 - 50.0 mm
0,142 € - 0,1477 € 357 En stock
TPE
Noir
5.1 mm
4.0 - 6.8 mm
15.7 mm
Demander le délai de livraison ici
Caoutchouc
Noir
42.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,5251 € - 0,5681 € 7053 En stock
Noir
5.1 mm
7.0 - 7.1 mm
15.7 mm
0,5567 € - 0,6011 € Demander le délai de livraison ici
Noir
12.2 mm
9.5 - 9.6 mm
12.7 mm
0,3156 € - 0,3429 € 100 En stock
Noir
4.6 mm
6.0 - 6.1 mm
13.4 mm
1,5639 € - 3,2842 € 3750 En stock
PEBD
Noir
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,198 € - 0,3917 € 18900 En stock
PA
Naturel
3.96 mm
25.4 mm
25.4 mm
0,2295 € - 0,4549 € 2070 En stock
PA
Naturel
9.65 mm
31.8 mm
31.75 mm
0,2195 € - 0,2826 € 196 En stock
PEBD
Gris
7.0 mm
4.7 mm
10.0 mm
  • sur 7
Embout 25.0 x 25.0 mm PE Noir

10257180

Gamme de prix
0,5604 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression 30.0 mm Noir

10155493


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155820

Gamme de prix
1,3709 € - 1,0029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155882

Gamme de prix
3,9169 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
8950 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 - 50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à encliqueter 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Gamme de prix
0,4849 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 mm
  • Hauteur de la base
    3.0 mm
  • Diamètre base
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied pour canne ou béquille 19.0 mm 51.5 mm Caoutchouc Gris

10280317

Gamme de prix
4,9413 € - 2,353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    19.0 mm
  • Hauteur de la base
    51.5 mm
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Gris
Pied à clipser 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm Nylon Naturel

10149775

Gamme de prix
0,4248 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
26600 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.9 - 4.2 mm
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à encliqueter
  • Couleur
    Naturel
Butée 12.7 mm 6.35 mm Nylon Naturel

10149171

Gamme de prix
0,1958 € - 0,0988 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.4 mm
  • Hauteur de la base
    6.35 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Naturel
Butée 37.08 mm 4.57 mm PEBD Noir

10149157

Gamme de prix
0,4188 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.7 mm
  • Hauteur de la base
    4.57 mm
  • Diamètre base
    37.08 mm
  • Type d'accessoire
    Goujon avec tige à tête plate
  • Couleur
    Noir
Pied à encliqueter 3.2 mm 12.8 mm PVC

10085097

Gamme de prix
0,3284 € - 0,1397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    12.8 mm
  • Hauteur de la base
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155899

Gamme de prix
2,8563 € - 0,541 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 - 50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à clipser 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Noir

10316306

Gamme de prix
0,1477 € - 0,142 €

Niveaux de stock
357 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.0 - 6.8 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Diamètre base
    15.7 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Pied pour canne ou béquille 22.0 mm 42.0 mm 22.0 mm Caoutchouc

10089897


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    22.0 mm
  • Hauteur de la base
    42.0 mm
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV Noir

10021828

Gamme de prix
0,5681 € - 0,5251 €

Niveaux de stock
7053 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 - 7.1 mm
  • Hauteur de la base
    5.1 mm
  • Diamètre base
    15.7 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Noir

10163597

Gamme de prix
0,6011 € - 0,5567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.5 - 9.6 mm
  • Hauteur de la base
    12.2 mm
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 13.4 mm 4.6 mm 0.240 in TPE Noir

10163603

Gamme de prix
0,3429 € - 0,3156 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.1 mm
  • Hauteur de la base
    4.6 mm
  • Diamètre base
    13.4 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Couleur
    Noir
Rond Pied à installation par pression Noir PE

10155837

Gamme de prix
3,2842 € - 1,5639 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 mm
  • Hauteur de la base
    25.0 mm
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pieds carrés à décrochement
  • Couleur
    Noir
Butée 25.4 mm 3.96 mm Nylon Naturel

10149904

Gamme de prix
0,3917 € - 0,198 €

Niveaux de stock
18900 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.4 mm
  • Hauteur de la base
    3.96 mm
  • Diamètre base
    25.4 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Butée 31.75 mm 9.65 mm Nylon Naturel

10149935

Gamme de prix
0,4549 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
2070 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    31.8 mm
  • Hauteur de la base
    9.65 mm
  • Diamètre base
    31.75 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel
Pied à encliqueter 10.0 mm 7.0 mm 4.7 mm PELD - PIR

10064931

Gamme de prix
0,2826 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.7 mm
  • Hauteur de la base
    7.0 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à encliqueter
  • Couleur
    Gris