Menu  Rechercher

Pièce d’accouplement pour les articulations à chape 14.0 M14 21.0 Acier

Cette pièce d'accouplement pour chape femelle est utilisée dans les liaisons mécaniques et les systèmes qui requièrent une connexion sûre. Elle assure le bon alignement, la stabilité et le transfert de charge de l'assemblage de l'articulation. Fabriquée en acier, ce qui lui confère durabilité et solidité. Conçue pour que la taille de filetage main gauche corresponde à l'articulation à chape.
Référence Essentra :

20211820

Référence du fabricant:

20211820

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 12,0035 €
50 - 99 9,6048 €
100 - 199 9,0026 €
200 - 499 8,4003 €
500 - 999 7,7981 €
1000 + 7,2062 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,00 €

1 x 12,0035 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage manuel Left Hand
Type de filetage Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 21.0
d2 M14
l2 ±0.5 72.0
l4 25.0
w3 tol. h11 27.0
f1 ±0.2 1.0
Poids g 245.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter