Menu  Rechercher

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nb trous Mode de montage Ouverture/Fermeture Ajouter au panier
23,943 € - 50,2803 € 28 En stock
4.5 mm
67.0 mm
35,3838 € - 70,1072 € 114 En stock
4.5 mm
67.0 mm
23,6113 € - 49,5838 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
27,7742 € - 58,3258 € 485 En stock
4.5 mm
67.0 mm
27,8919 € - 58,573 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
62,5891 € - 131,4373 € 9 En stock
5.5 mm
100.0 mm
36,0174 € - 71,3491 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Fermé
62,4039 € - 123,6265 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Fermé
36,0174 € - 71,3491 € 19 En stock
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Fermé
16,6147 € - 32,9099 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
12,7004 € - 25,1629 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
75.0 mm
25,5135 € - 50,5328 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
18,3466 € - 36,3398 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Ouvert
14,788 € - 31,0549 € 29 En stock
3.3 mm
30.0 mm
26,4011 € - 55,4424 € 180 En stock
4.5 mm
67.0 mm
32,5959 € - 64,5779 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
180.0 mm
6
Soudé
Ouvert
Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
240.0 mm
0
Soudé
Ouvert
56,9506 € - 119,5963 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
100.0 mm
17,2202 € - 34,1222 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
60.0 mm
24,0491 € - 47,635 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
75.0 mm
  • sur 2
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207888

Gamme de prix
50,2803 € - 23,943 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299715

Gamme de prix
70,1072 € - 35,3838 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207895

Gamme de prix
49,5838 € - 23,6113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207932

Gamme de prix
58,3258 € - 27,7742 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207925

Gamme de prix
58,573 € - 27,8919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207956

Gamme de prix
131,4373 € - 62,5891 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    83.0 mm
  • Finition
    Transparent
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299777

Gamme de prix
71,3491 € - 36,0174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 240.0 mm Acier inoxydable

10299852

Gamme de prix
123,6265 € - 62,4039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299814

Gamme de prix
71,3491 € - 36,0174 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Fermé 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Gamme de prix
32,9099 € - 16,6147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 20.0 mm 75.0 mm Galvanised Steel

10281338

Gamme de prix
25,1629 € - 12,7004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 50.0 mm 50.0 mm Inox 304

10281376

Gamme de prix
50,5328 € - 25,5135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299784

Gamme de prix
36,3398 € - 18,3466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10207871

Gamme de prix
31,0549 € - 14,788 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207918

Gamme de prix
55,4424 € - 26,4011 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10299821

Gamme de prix
64,5779 € - 32,5959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière fixe 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acier inoxydable

10630365


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Aluminium

10207949

Gamme de prix
119,5963 € - 56,9506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    83.0 mm
  • Finition
    Noir
Charnière à ressort Fermé 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Gamme de prix
34,1222 € - 17,2202 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 20.0 mm 75.0 mm Inox 304

10281345

Gamme de prix
47,635 € - 24,0491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm