Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2166 € - 0,3369 € | 2493 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,2913 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1138 € - 0,1771 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,3561 € | 1980 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,2649 € | 765 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,274 € - 0,4263 € | 97 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,1507 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2902 € | 1602 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,216 € | 900 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,163 € - 0,2536 € | 1380 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,12 € - 0,1868 € | 800 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,11 € - 0,1712 € | 1280 En stock |
20
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0792 € - 0,1232 € | Demander le délai de livraison ici |
21
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1582 € | 3500 En stock |
20
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1432 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1377 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,1181 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0875 € - 0,1361 € | 4750 En stock |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1029 € - 0,1602 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer