Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0925 € - 0,1439 € | 28500 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1826 € | 9000 En stock |
19
|
Noir
|
PEHD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,2444 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3081 € | 13300 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,2258 € | Demander le délai de livraison ici |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1384 € - 0,2153 € | Demander le délai de livraison ici |
15
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,1527 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,2584 € | 1380 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,0859 € - 0,1337 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0807 € - 0,1256 € | Demander le délai de livraison ici |
21
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1598 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1923 € - 0,2991 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2494 € - 0,388 € | 1615 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,2478 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,167 € | Demander le délai de livraison ici |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,3756 € - 0,5843 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1885 € - 0,2932 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2211 € - 0,3439 € | Demander le délai de livraison ici |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1805 € - 0,2807 € | 11700 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1063 € - 0,1654 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer