Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0925 € - 0,1439 € | 28500 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3081 € | 13300 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,106 € - 0,165 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1066 € - 0,1658 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,2258 € | 3500 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,1446 € | 10400 En stock |
12
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1173 € - 0,1826 € | 9000 En stock |
19
|
Noir
|
PEHD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1068 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,1443 € | 5400 En stock |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,167 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1073 € - 0,1669 € | Demander le délai de livraison ici |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2968 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1438 € - 0,2237 € | Demander le délai de livraison ici |
17
|
Noir
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,265 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0773 € - 0,1203 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1468 € - 0,2285 € | 8000 En stock |
12
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1076 € - 0,1674 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,1477 € | 2520 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0788 € - 0,1226 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,1476 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer