Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0981 € - 0,1527 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1668 € | Demander le délai de livraison ici |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1433 € | 6300 En stock |
17
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,2584 € | 1380 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,1903 € | 800 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2211 € - 0,3439 € | Demander le délai de livraison ici |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,3756 € - 0,5843 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1923 € - 0,2991 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2494 € - 0,388 € | 1615 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1745 € | 1280 En stock |
20
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,3274 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
Butyrate
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,4465 € | 1120 En stock |
16
|
Noir
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1733 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,1387 € | 4750 En stock |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,1632 € | 990 En stock |
13
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,1811 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1722 € - 0,2678 € | 990 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2483 € - 0,3863 € | 1020 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,4953 € - 0,7705 € | 500 En stock |
13
|
Noir
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,1903 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm