Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0925 € - 0,1439 € | 28500 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,1443 € | 5400 En stock |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0807 € - 0,1256 € | Demander le délai de livraison ici |
21
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1885 € - 0,2932 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1923 € - 0,2991 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0866 € - 0,1348 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0826 € - 0,1285 € | Demander le délai de livraison ici |
17
|
Noir
|
Butyrate
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,2478 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,167 € | Demander le délai de livraison ici |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,1521 € | 7200 En stock |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1403 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,1903 € | 800 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,1598 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,1145 € | 13000 En stock |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2211 € - 0,3439 € | Demander le délai de livraison ici |
12
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1366 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1438 € - 0,2237 € | Demander le délai de livraison ici |
17
|
Noir
|
Nylon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1063 € - 0,1654 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1805 € - 0,2807 € | 11700 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1468 € - 0,2285 € | 8000 En stock |
12
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm