Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0927 € - 0,1443 € | 5400 En stock |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0807 € - 0,1256 € | Demander le délai de livraison ici |
21
|
Noir
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1593 € - 0,2478 € | Demander le délai de livraison ici |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,2258 € | 3500 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,2444 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,1477 € | 2520 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0943 € - 0,1467 € | 2520 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1929 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
PEBD
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1647 € | 3600 En stock |
16
|
Noir
|
Butyrate
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 0,1076 € - 0,1674 € | Demander le délai de livraison ici |
13
|
Noir
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1554 € | 4050 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,2709 € | 2400 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2207 € - 0,3433 € | 2250 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0949 € - 0,1476 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1535 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,1302 € | 3150 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2968 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1373 € - 0,2136 € | 3600 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1901 € - 0,2957 € | 1600 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1415 € - 0,2201 € | 900 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer