Les patins ronds porteurs servent à la fois de bouchons de protection et de patins. Idéaux pour des applications de charges modérées à lourdes Protègent les sols contre les rayures et les dommages.
Matière: ABS, Nylon, Butyrate, PEBD, PEHD Couleur: Noir Séries: SR1632
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Gauge | Couleur | Matière | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2565 € - 0,3991 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,4104 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1377 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,1181 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,3561 € | 1980 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,2649 € | 765 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,274 € - 0,4263 € | 50 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0959 € - 0,1492 € | 7200 En stock |
22
|
Noir
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,12 € - 0,1868 € | Demander le délai de livraison ici |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1682 € - 0,2617 € | 1651 En stock |
14
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,1777 € | Demander le délai de livraison ici |
19
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,169 € - 0,2628 € | 990 En stock |
11
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,1507 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2902 € | 1600 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,216 € | 900 En stock |
16
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1138 € - 0,1771 € | Demander le délai de livraison ici |
20
|
Noir
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1887 € - 0,2935 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2448 € - 0,3808 € | 1615 En stock |
18
|
Noir
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3213 € | Demander le délai de livraison ici |
18
|
Noir
|
Butyrate
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2817 € - 0,4382 € | 1120 En stock |
16
|
Noir
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer