Menu  Rechercher

Carré Patin carré Butyrate 25.4 mm 16.0

L’embout et le patin carrés transparents polis sont faits de butyrate et s’adaptent à des tubes d’un calibre de 16, avec l’épaisseur d’une paroi.
Référence Essentra :

10171233

Référence du fabricant:

SIG1244C

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
280 - 2799 0,4248 €
2800 + 0,2137 €
Qté par sac standard : 2800

Commande par lots de 280

Prix total :

118,94 €

280 x 0,4248 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 25.4 mm
t 1.7 mm
h 4.0 mm
H 9.4 mm
Épaisseur de paroi 1.7 mm
Matière Butyrate
Couleur Transparent
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter