Menu  Rechercher

Patin carré 20.6 mm 1.2 mm 0.161 in Noir ABS

L'embout et le patin carrés noirs polis sont faits d'ABS et s'adaptent à des tubes d'un calibre de 18, avec l'épaisseur d'une paroi.
Référence Essentra :

10171172

Référence du fabricant:

SIG1210A

4050 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
450 - 4499 0,2457 €
4500 + 0,159 €
Qté par sac standard : 4500

Commande par lots de 450

Prix total :

110,57 €

450 x 0,2457 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 20.6 mm
t 1.2 mm
h 4.1 mm
H 13.6 mm
Épaisseur de paroi 1.2 mm
Matière ABS
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter