Menu  Rechercher

Patin carré 19.1 mm 1.7 mm 0.527 in Noir ABS

L'embout et le patin carrés noirs polis sont faits d'ABS et s'adaptent à des tubes d'un calibre de 16, avec l'épaisseur d'une paroi.
Référence Essentra :

10171110

Référence du fabricant:

SIG1175A

5500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
550 - 5499 0,3133 €
5500 + 0,1578 €
Qté par sac standard : 5500

Commande par lots de 550

Prix total :

172,32 €

550 x 0,3133 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 19.1 mm
t 1.7 mm
h 13.4 mm
H 4 mm
Épaisseur de paroi 1.7 mm
Matière ABS
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter