Menu  Rechercher

Patin carré 19.1 mm 2.4 mm 3.3 mm Noir ABS

Black Polished Square Insert & Glide is made of ABS and fits 13 gauge tubes with a wall thickness.
Référence Essentra :

10171097

Référence du fabricant:

SIG1165A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
600 - 5999 0,2805 €
6000 + 0,1416 €
Qté par sac standard : 6000

Commande par lots de 600

Prix total :

168,30 €

600 x 0,2805 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 19.1 mm
t 2.4 mm
h 3.3 mm
H 9.9 mm
Épaisseur de paroi 2.4 mm
Matière ABS
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter