Menu  Rechercher

Patin carré 18.4 mm 3.0 mm 3.5 mm Noir ABS

L'embout et le patin carrés noirs polis sont faits d'ABS et s'adaptent à des tubes d'un calibre de 11, avec l'épaisseur d'une paroi.
Référence Essentra :

10171066

Référence du fabricant:

SIG1150A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2494 €
5000 + 0,1259 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

124,70 €

500 x 0,2494 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 18.4 mm
t 3.0 mm
h 3.5 mm
H 9.9 mm
Épaisseur de paroi 3 mm
Matière ABS
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter