Menu  Rechercher

Patin carré 15.9 mm 0.9 mm 4.1 mm Noir ABS

L'embout et le patin carrés noirs polis sont faits d'ABS et s'adaptent à des tubes d'un calibre de 20, avec l'épaisseur d'une paroi.
Référence Essentra :

10171035

Référence du fabricant:

SIG1135A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
800 - 7999 0,2738 €
8000 + 0,1383 €
Qté par sac standard : 8000

Commande par lots de 800

Prix total :

219,04 €

800 x 0,2738 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
AxA 15.9 mm
t 0.9 mm
h 4.1 mm
H 9.4 mm
Épaisseur de paroi 0.9 mm
Matière ABS
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter