Menu  Rechercher

Patins à enfoncer

En stock

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
159 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Finition Ajouter au panier
0,9912 € - 2,6168 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
1,0982 € - 2,9036 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
0,1929 € - 0,2562 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris
Sans finition
0,1116 € - 0,2634 € 26100 En stock
Noir
8,8582 € - 10,9635 € 85 En stock
Rond
Gris clair
Granité
0,8124 € - 2,1437 € 1600 En stock
Rond
Blanc
Sans finition
0,8926 € - 2,3566 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
0,9997 € - 1,9811 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Sans finition
0,9912 € - 2,6168 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
1,0236 € - 2,7055 € 1800 En stock
Rond
Naturel
Poli
0,8926 € - 2,3566 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
0,4998 € - 1,3187 € 180 En stock
Rond
Blanc
Sans finition
0,1301 € - 0,2562 € 2473 En stock
Rond
Gris clair
Granité
0,132 € - 0,2421 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris clair
Granité
0,5336 € - 1,4133 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris
Texturé
0,1929 € - 0,2562 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Sans finition
0,4294 € - 1,1413 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Gris
Sans finition
0,5336 € - 1,4133 € 180 En stock
Rond
Blanc
Texturé
0,4294 € - 1,1413 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Sans finition
  • sur 8
Rond Patin à enfoncer Naturel Acier

10303085

Gamme de prix
2,6168 € - 0,9912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    30.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Patin à enfoncer 31.0 mm Naturel Acier

10303054

Gamme de prix
2,9036 € - 1,0982 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    28.5 mm
  • Hauteur
    24.8 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Rond Patin à enfoncer Gris Nylon

10402917

Gamme de prix
0,2562 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    28.0 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Longueur
    28.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
Embout à lamelles rond 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Noir PE

10261309

Gamme de prix
0,2634 € - 0,1116 €

Niveaux de stock
26100 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Griffes métalliques
    Non
  • Code produit
    3926909790
Rond Embout à lamelles Gris clair PEBD

10183953

Gamme de prix
10,9635 € - 8,8582 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur
    39.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Gris clair
  • Finition
    Granité
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 31.0 mm Blanc Nylon ; acier

10303009

Gamme de prix
2,1437 € - 0,8124 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    19.0 mm
  • Hauteur
    24.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
Rond Patin à enfoncer Naturel Acier

10303092

Gamme de prix
2,3566 € - 0,8926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    16.0 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin à enfoncer 31.0 mm Blanc Nylon ; acier

10302996

Gamme de prix
1,9811 € - 0,9997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    16.0 mm
  • Hauteur
    25.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Blanc
Rond Patin à enfoncer Naturel Acier

10303108

Gamme de prix
2,6168 € - 0,9912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    30.0 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Patin à enfoncer 31.0 mm Naturel Acier

10303047

Gamme de prix
2,7055 € - 1,0236 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    24.8 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel
Rond Patin à enfoncer Naturel Acier

10303061

Gamme de prix
2,3566 € - 0,8926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    16.0 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Patin à enfoncer 23.4 mm Blanc Acier ; nylon

10302972

Gamme de prix
1,3187 € - 0,4998 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    22.0 mm
  • Hauteur
    23.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; acier
  • Matière complète
    Acier ; nylon
  • Couleur
    Blanc
Rond Embout à lamelles Gris clair PEBD

10183250

Gamme de prix
0,2562 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
2473 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    20.0 mm
  • Hauteur
    17.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Gris clair
Rond Embout à lamelles Gris clair PEBD

10183274

Gamme de prix
0,2421 € - 0,132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    21.0 mm
  • Hauteur
    17.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Gris clair
Rond Patin à enfoncer Gris Nylon

10402894

Gamme de prix
1,4133 € - 0,5336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Largeur
    32.0 mm
  • Longueur
    32.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    Nylon
Rond Patin à enfoncer Blanc Nylon

10402900

Gamme de prix
0,2562 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    28.0 mm
  • Largeur
    28.0 mm
  • Longueur
    28.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
Rond Patin à enfoncer Gris Nylon

10402931

Gamme de prix
1,1413 € - 0,4294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Largeur
    32.0 mm
  • Longueur
    32.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
Rond Patin à enfoncer Blanc Nylon

10402887

Gamme de prix
1,4133 € - 0,5336 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Largeur
    32.0 mm
  • Longueur
    32.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    Nylon
Rond Patin à enfoncer Blanc Nylon

10402924

Gamme de prix
1,1413 € - 0,4294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Largeur
    32.0 mm
  • Longueur
    32.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon