Menu  Rechercher

Patins à enfoncer

En stock

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
159 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Finition Ajouter au panier
2,2476 € - 4,7501 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
1,718 € - 3,3973 € 3500 En stock
Rond
Noir
Mat
0,1212 € - 0,3274 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Poli
0,2399 € - 0,2788 € 800 En stock
Noir
2,2759 € - 4,8395 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
1,1541 € - 2,4236 € 1200 En stock
Rond
Noir
Sans finition
1,1053 € - 2,4234 € 80 En stock
Rond
Noir
Sans finition
0,7231 € - 1,5185 € 3150 En stock
Rond
Noir
Mat
0,1847 € - 0,2211 € 2900 En stock
Noir
1,4304 € - 3,067 € Demander le délai de livraison ici
Rectangulaire
Noir
Sans finition
0,3889 € - 0,4278 € 1600 En stock
Rond
Noir
Poli
0,6355 € - 0,6355 € 6092 En stock
Rond
Noir
Sans finition
1,45 € - 3,045 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
1,207 € - 2,5347 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
1,1036 € - 2,3176 € 720 En stock
Rond
Noir
Sans finition
0,9621 € - 2,0204 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
0,5457 € - 0,8489 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
0,9778 € - 2,0534 € 560 En stock
Rond
Noir
Sans finition
1,0262 € - 2,1551 € 1000 En stock
Rond
Noir
Sans finition
0,8476 € - 2,2442 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
Poli
  • sur 8
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379240

Gamme de prix
4,7501 € - 2,2476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    30.0 mm
  • Hauteur
    20.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Rond Patin à enfoncer Noir PA ; feutrine

10255346

Gamme de prix
3,3973 € - 1,718 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Polyamide ; feutrine
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Griffes métalliques
    Non
Rond Embout à lamelles 19.1 mm 1.6 mm Noir PELD - PIR

10092675

Gamme de prix
0,3274 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    19.1 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
Embout à lamelles 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10280287

Gamme de prix
0,2788 € - 0,2399 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Griffes métalliques
    Non
  • Code produit
    3926909790
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379257

Gamme de prix
4,8395 € - 2,2759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    30.0 mm
  • Hauteur
    22.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379219

Gamme de prix
2,4236 € - 1,1541 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Largeur
    22.0 mm
  • Hauteur
    22.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379226

Gamme de prix
2,4234 € - 1,1053 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    25.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Rond Patin à enfoncer Noir PA ; feutrine

10379356

Gamme de prix
1,5185 € - 0,7231 €

Niveaux de stock
3150 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Polyamide ; feutrine
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Griffes métalliques
    Non
Embout à lamelles 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10280270

Gamme de prix
0,2211 € - 0,1847 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Griffes métalliques
    Non
  • Code produit
    3926909790
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379301

Gamme de prix
3,067 € - 1,4304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur
    25.0 mm
  • Longueur
    28.0 mm
  • Hauteur
    25.0 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Nylon
Rond Embout à lamelles Noir PE

10246719

Gamme de prix
0,4278 € - 0,3889 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    18.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
Rond Patin à enfoncer 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PA ; feutrine

10255285

Gamme de prix
0,6355 € - 0,6355 €

Niveaux de stock
6092 En stock
Caractéristiques
  • Largeur
    19.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Polyamide ; feutrine
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379264

Gamme de prix
3,045 € - 1,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    30.0 mm
  • Hauteur
    28.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379233

Gamme de prix
2,5347 € - 1,207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    30.0 mm
  • Hauteur
    19.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379165

Gamme de prix
2,3176 € - 1,1036 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379172

Gamme de prix
2,0204 € - 0,9621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    30.0 mm
  • Hauteur
    19.0 mm
  • Matière complète de la base
    Nylon
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Rond Patin rond Noir PA

10255292

Gamme de prix
0,8489 € - 0,5457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
  • Style d'installation
    Installation par pression
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10255261

Gamme de prix
2,0534 € - 0,9778 €

Niveaux de stock
560 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10255247

Gamme de prix
2,1551 € - 1,0262 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
Patin à enfoncer 25.0 mm 2.0 mm Naturel Acier

10302958

Gamme de prix
2,2442 € - 0,8476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    26.0 mm
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Acier
  • Couleur
    Naturel