Menu  Rechercher

Patins à enfoncer

En stock

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
159 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Finition Ajouter au panier
0,1847 € - 0,2211 € 2900 En stock
Noir
1,1053 € - 2,4234 € 80 En stock
Rond
Noir
Sans finition
0,7231 € - 1,5185 € 3150 En stock
Rond
Noir
Mat
0,1637 € - 0,196 € 6600 En stock
Noir
2,2476 € - 4,7501 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
1,2482 € - 2,6213 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
0,9621 € - 2,0204 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
1,2191 € - 2,5601 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
0,1212 € - 0,3274 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Poli
0,5457 € - 0,8489 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
0,1308 € - 0,1831 € 7600 En stock
Rond
Noir
Poli
0,1051 € - 0,2536 € 200 En stock
Bombés
Noir
Poli
0,1149 € - 0,2037 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Texturé
0,1424 € - 0,3004 € 1800 En stock
Noir
Texturé
0,2294 € - 0,7598 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Texturé
0,1142 € - 0,2693 € 600 En stock
Noir
Texturé
0,7687 € - 2,1703 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Noir
Sans finition
0,2652 € - 0,8038 € 800 En stock
Rond
Rouge
Poli
0,2429 € - 0,422 € 14250 En stock
Noir
Texturé
0,29 € - 0,7273 € 2000 En stock
Bombés
Noir
Poli
  • sur 8
Embout à lamelles 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10280270

Gamme de prix
0,2211 € - 0,1847 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Griffes métalliques
    Non
  • Code produit
    3926909790
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379226

Gamme de prix
2,4234 € - 1,1053 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    25.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Rond Patin à enfoncer Noir PA ; feutrine

10379356

Gamme de prix
1,5185 € - 0,7231 €

Niveaux de stock
3150 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Polyamide ; feutrine
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Griffes métalliques
    Non
Embout à lamelles 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10280263

Gamme de prix
0,196 € - 0,1637 €

Niveaux de stock
6600 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Griffes métalliques
    Non
  • Code produit
    3926909790
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379240

Gamme de prix
4,7501 € - 2,2476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    30.0 mm
  • Hauteur
    20.0 mm
  • Matière complète de la base
    Feutrine
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Rond Patin à enfoncer Noir PA ; inox

10255308

Gamme de prix
2,6213 € - 1,2482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Hauteur
    42.0 mm
  • Matière complète de la base
    Polyamide 6 ; inox
  • Matière complète
    Polyamide 6 ; inox
  • Couleur
    Noir
Rond Patin à enfoncer Noir Nylon

10379172

Gamme de prix
2,0204 € - 0,9621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    30.0 mm
  • Hauteur
    19.0 mm
  • Matière complète de la base
    Nylon
  • Matière complète
    Nylon
  • Couleur
    Noir
Rond Patin à enfoncer Noir PA ; acier

10379271

Gamme de prix
2,5601 € - 1,2191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète de la base
    Acier
  • Matière complète
    Polyamide ; acier
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
Rond Embout à lamelles 19.1 mm 1.6 mm Noir PELD - PIR

10092675

Gamme de prix
0,3274 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    19.1 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
Rond Patin rond Noir PA

10255292

Gamme de prix
0,8489 € - 0,5457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
  • Griffes métalliques
    Non
  • Style d'installation
    Installation par pression
Rond Embout à lamelles Noir PE

10073872

Gamme de prix
0,1831 € - 0,1308 €

Niveaux de stock
7600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    19.1 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Poli
Rond Embout à lamelles 22.2 mm 1.4 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10079447

Gamme de prix
0,2536 € - 0,1051 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Taille minimale de jauge
    14.0 mm
  • Diamètre
    22.2 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
Bombés Embout à lamelles rond 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PEBD

10079782

Gamme de prix
0,2037 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    20.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Bombés Embout à lamelles rond 25.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PEBD

10079805

Gamme de prix
0,3004 € - 0,1424 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    25.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Bombés Embout à lamelles rond 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PEBD

10079812

Gamme de prix
0,7598 € - 0,2294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    35.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Bombés Embout à lamelles rond 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Noir PEBD

10079799

Gamme de prix
0,2693 € - 0,1142 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    22.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Rond Embout à lamelles 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10092873

Gamme de prix
2,1703 € - 0,7687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre
    31.7 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Sans finition
Rond Embout à lamelles 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Rouge PELD - PIR

10093665

Gamme de prix
0,8038 € - 0,2652 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    32.0 mm
  • Hauteur
    16.5 mm
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène basse densité
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Rouge
Bombés Embout à lamelles rond 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PE

10256770

Gamme de prix
0,422 € - 0,2429 €

Niveaux de stock
14250 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre
    28.0 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Texturé
Rond Embout à lamelles 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Noir PELD - PIR

10093238

Gamme de prix
0,7273 € - 0,29 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Taille minimale de jauge
    16.0 mm
  • Diamètre
    31.7 mm
  • Matière complète de la base
    PE
  • Matière complète
    PE
  • Couleur
    Noir