Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.
Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8049 € - 0,8049 € | 2192 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,3386 € | Demander le délai de livraison ici |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3945 € - 0,4892 € | 1042 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,2769 € - 0,5423 € | 45000 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 19200 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 52800 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 0,3873 € - 0,4835 € | 998 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3314 € - 0,4146 € | 2400 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1832 € - 0,6568 € | 55000 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12500 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,4634 € - 0,581 € | 1198 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,5935 € | 24000 En stock |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15600 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 39500 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,5165 € - 1,2835 € | 440 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1664 € - 1,1664 € | 1800 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,1463 € - 0,1951 € | 12600 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1218 € - 0,1621 € | 5574 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2223 € | 14198 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2381 € | 1057 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm