Menu  Rechercher

Patins à clouer

En stock

Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.

Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.

  • Forme : ronde
  • Couleurs : bois, gris, marron et naturel.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Diamètre base Ajouter au panier
0,115 € - 0,2303 € 40500 En stock
PEHD
Couleur bois
22.2 mm
0,4393 € - 1,0851 € 3600 En stock
PE ; acier
Naturel
27.0 mm
0,3168 € - 0,3168 € 2000 En stock
PA ; acier
Marron
27.0 mm
0,1264 € - 0,1689 € 198 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
22.0 mm
0,3576 € - 0,4759 € 200 En stock
PA
Naturel
27.0 mm
0,4547 € - 0,5702 € 1198 En stock
PTFE
Naturel
24.9 mm
0,176 € - 0,2337 € 1057 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
30.0 mm
0,2295 € - 0,3069 € 3988 En stock
PA
Naturel
19.0 mm
0,0919 € - 0,1839 € 15600 En stock
PEHD
Naturel
19.1 mm
0,2971 € - 0,5825 € 24000 En stock
PEHD ; acier
Gris
25.0 mm
0,3041 € - 0,4027 € 1200 En stock
PA
Naturel
24.0 mm
0,2675 € - 0,3323 € 4200 En stock
PE ; acier
Naturel
19.0 mm
0,5068 € - 1,2596 € 640 En stock
PE ; acier
Naturel
30.0 mm
1,1447 € - 1,1447 € 2000 En stock
PTFE
Naturel
37.1 mm
0,0618 € - 0,1242 € 10000 En stock
PEHD
Naturel
12.7 mm
0,0265 € - 0,1552 € Demander le délai de livraison ici
PEHD
Couleur bois
15.9 mm
0,3787 € - 0,3787 € 1400 En stock
PE ; acier
Naturel
22.0 mm
0,2478 € - 0,3097 € 6344 En stock
PA ; acier
Marron
19.0 mm
0,1115 € - 0,1478 € 2056 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
17.0 mm
0,1633 € - 0,2182 € 14398 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
28.0 mm
  • sur 2
Patin à clouer 22.2 mm Couleur bois

10155561

Gamme de prix
0,2303 € - 0,115 €

Niveaux de stock
40500 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.2 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Couleur bois
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 27.0 mm Naturel

10280225

Gamme de prix
1,0851 € - 0,4393 €

Niveaux de stock
3600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 27.0 mm Marron

10293348

Gamme de prix
0,3168 € - 0,3168 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur sous tête
    20.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 22.0 mm Naturel

10301203

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 27.0 mm Naturel

10302750

Gamme de prix
0,4759 € - 0,3576 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 0.980 in Acier Naturel

10292129

Gamme de prix
0,5702 € - 0,4547 €

Niveaux de stock
1198 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.9 mm
  • Longueur sous tête
    18 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 30.0 mm Naturel

10301234

Gamme de prix
0,2337 € - 0,176 €

Niveaux de stock
1057 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Naturel

10302736

Gamme de prix
0,3069 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
3988 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.1 mm Naturel

10155592

Gamme de prix
0,1839 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
15600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 25.0 mm Acier Gris

10255377

Gamme de prix
0,5825 € - 0,2971 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    25.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 24.0 mm Naturel

10302743

Gamme de prix
0,4027 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Naturel

10280195

Gamme de prix
0,3323 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
4200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 30.0 mm Naturel

10280232

Gamme de prix
1,2596 € - 0,5068 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 1.460 in Naturel

10292143

Gamme de prix
1,1447 € - 1,1447 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    37.1 mm
  • Longueur sous tête
    18 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 12.7 mm Naturel

10155578

Gamme de prix
0,1242 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 15.9 mm Couleur bois

10155547

Gamme de prix
0,1552 € - 0,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    15.9 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Couleur bois
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 22.0 mm Naturel

10280201

Gamme de prix
0,3787 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Marron

10280249

Gamme de prix
0,3097 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
6344 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    20.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 17.0 mm Naturel

10301180

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
2056 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 28.0 mm Naturel

10301227

Gamme de prix
0,2182 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
14398 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    28.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier