Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.
Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3872 € - 0,4801 € | 1442 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,2717 € - 0,5322 € | 45000 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1596 € | 19200 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3576 € - 0,4759 € | 200 En stock |
PA
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3787 € - 0,3787 € | 1400 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,3097 € | 6344 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1115 € - 0,1478 € | 2056 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,1633 € - 0,2182 € | 14398 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0919 € - 0,1839 € | 21703 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,115 € - 0,2303 € | 50500 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4393 € - 1,0851 € | 3600 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3168 € - 0,3168 € | 2000 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1264 € - 0,1689 € | 198 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1914 € | 12600 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3041 € - 0,4027 € | 1200 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,1833 € | 52800 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3801 € - 0,4745 € | 1398 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3252 € - 0,4069 € | 2600 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3928 € - 0,6091 € | Demander le délai de livraison ici |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0618 € - 0,1242 € | 10000 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer