Menu  Rechercher

Patins à clouer

En stock

Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.

Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.

  • Forme : ronde
  • Couleurs : bois, gris, marron et naturel.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Diamètre base Ajouter au panier
0,3872 € - 0,4801 € 1442 En stock
PTFE
Gris
22.0 mm
0,2717 € - 0,5322 € 45000 En stock
PEHD ; acier
Noir
22.0 mm
0,0916 € - 0,1833 € 53300 En stock
PEHD
Couleur bois
19.1 mm
0,3801 € - 0,4745 € 1398 En stock
PE ; acier
Naturel
24.0 mm
0,2295 € - 0,3069 € 3988 En stock
PA
Naturel
19.0 mm
0,5068 € - 1,2596 € 640 En stock
PE ; acier
Naturel
30.0 mm
0,3168 € - 0,3168 € 2000 En stock
PA ; acier
Marron
27.0 mm
0,3787 € - 0,3787 € 1400 En stock
PE ; acier
Naturel
22.0 mm
0,2478 € - 0,3097 € 6344 En stock
PA ; acier
Marron
19.0 mm
0,3576 € - 0,4759 € 200 En stock
PA
Naturel
27.0 mm
0,1264 € - 0,1689 € 198 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
22.0 mm
0,0618 € - 0,1242 € 10000 En stock
PEHD
Naturel
12.7 mm
0,3252 € - 0,4069 € 2600 En stock
PA ; acier
Marron
24.0 mm
0,176 € - 0,2337 € 1057 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
30.0 mm
0,1798 € - 0,6446 € 55185 En stock
PEHD ; acier
Noir
28.0 mm
0,1148 € - 0,23 € 12543 En stock
PEHD
Naturel
22.2 mm
0,1115 € - 0,1478 € 56 En stock
PA ; feutrine ; acier
Naturel
17.0 mm
1,1447 € - 1,1447 € 2000 En stock
PTFE
Gris
37.0 mm
0,3534 € - 0,4435 € 1963 En stock
PTFE
Gris
19.0 mm
0,3928 € - 0,6091 € Demander le délai de livraison ici
PEHD ; acier
Gris
19.0 mm
  • sur 2
Patin à clouer 22.0 mm Acier Gris

10292112

Gamme de prix
0,4801 € - 0,3872 €

Niveaux de stock
1442 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 22.0 mm Noir

10255360

Gamme de prix
0,5322 € - 0,2717 €

Niveaux de stock
45000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.1 mm Couleur bois

10155554

Gamme de prix
0,1833 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
53300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Couleur bois
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 24.0 mm Naturel

10280218

Gamme de prix
0,4745 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
1398 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Naturel

10302736

Gamme de prix
0,3069 € - 0,2295 €

Niveaux de stock
3988 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 30.0 mm Naturel

10280232

Gamme de prix
1,2596 € - 0,5068 €

Niveaux de stock
640 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 27.0 mm Marron

10293348

Gamme de prix
0,3168 € - 0,3168 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur sous tête
    20.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 22.0 mm Naturel

10280201

Gamme de prix
0,3787 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Marron

10280249

Gamme de prix
0,3097 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
6344 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    20.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 27.0 mm Naturel

10302750

Gamme de prix
0,4759 € - 0,3576 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    27.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 22.0 mm Naturel

10301203

Gamme de prix
0,1689 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 12.7 mm Naturel

10155578

Gamme de prix
0,1242 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    12.7 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 24.0 mm Marron

10280256

Gamme de prix
0,4069 € - 0,3252 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    24.0 mm
  • Longueur sous tête
    20.0 mm
  • Couleur
    Marron
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 30.0 mm Naturel

10301234

Gamme de prix
0,2337 € - 0,176 €

Niveaux de stock
1057 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 28.0 mm Noir

10255384

Gamme de prix
0,6446 € - 0,1798 €

Niveaux de stock
55185 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    28.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 22.2 mm Naturel

10155608

Gamme de prix
0,23 € - 0,1148 €

Niveaux de stock
12543 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    22.2 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 17.0 mm Naturel

10301180

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1115 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète de la base
    Polyamide ; feutrine ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 37.0 mm Gris

10292143

Gamme de prix
1,1447 € - 1,1447 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    37.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Acier Gris

10292105

Gamme de prix
0,4435 € - 0,3534 €

Niveaux de stock
1963 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polytétrafluoroéthylène ; polyéthylène ; acier
  • Matière du clou
    Acier
Patin à clouer 19.0 mm Acier Gris

10255353

Gamme de prix
0,6091 € - 0,3928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Longueur sous tête
    15.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète de la base
    Polyéthylène haute densité ; acier
  • Matière du clou
    Acier