Menu  Rechercher

Rond Patin à enfoncer 16.0 mm 28.5 mm Naturel Acier

Push-On Insert Glide with a fitted tube end cap for a clean finish and a swivel glide with spring insert for a one piece application.
Référence Essentra :

10435861

Référence du fabricant:

551578

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 28.5 mm
H 16.0 mm
h1 8.5 mm
Gauge 16-18
Matière Acier
Matière de la base Acier
Couleur Naturel
Griffes métalliques Non
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter